JAJSV88A June 2024 – May 2025 LMX1860-SEP
PRODUCTION DATA
MAIN および LOGICLK 出力を入力クロックの分周値にできる分周器があります。メイン クロック出力には乗算器もあります。これに加えて、デバイダはジェネレータ モードの SYSREF 生成および遅延ブロックの生成に使用されます。
| カテゴリ | RANGE | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| メイン クロック | バッファ | |||
| デバイダ | 2、3、4、5 および 7 | 奇数分周 (1 を除く) のデューティ サイクルは 50% です | ||
| 乗算器 | 2、3、4 | |||
| LOGICLK | 分周 | プレデバイド | 1、2、4 | TotalDivide = PreDivide×Divide 奇数分周 (1 を除く) のデューティ サイクルは 50% です |
| 分周 | 1, 2, 3, … 1023 | |||
| SYSREF | 周波数生成の分周 | プレデバイド | 1.2、4 | SYSREF 生成のためにクロックを分周します。TotalDivide = PreDivide×Divide 奇数分周のデューティ サイクルは 50% です |
| 分周 | 2, 3, 4,… 4095 | |||
| 遅延生成のため分周 | 分周 | 2、4、8、16 | この分周値は位相補間用で、入力周波数に応じて設定されます。 | |