JAJSV88A June 2024 – May 2025 LMX1860-SEP
PRODUCTION DATA
LOGICLK 出力フォーマットは、LVDS および CML モードにプログラムできます。フォーマットによっては、同相モードをプログラム可能、または外部部品が必要になる場合があります (表 6-5を参照) 。
| LOGICLKOUT_FMT | フォーマット | 外付け部品必要 | 出力レベル | 同相モード |
|---|---|---|---|---|
| 0 | LVDS | なし | 固定 | LOGICLKOUT_VCM によりプログラム可能です |
| 2 | CML | プルアップ抵抗 50Ω を VCC へ |
LOGICLKOUT_PWR によりプログラム可能です | プログラム不可 |