JAJSV88A June   2024  – May 2025 LMX1860-SEP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 タイミング図
    8. 5.8 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
      1. 6.1.1 分周器および乗数の範囲
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 パワーオン リセット
      2. 6.3.2 温度センサ
      3. 6.3.3 クロック出力
        1. 6.3.3.1 クロック出力バッファ
        2. 6.3.3.2 クロック MUX
        3. 6.3.3.3 クロック分周比
        4. 6.3.3.4 クロック 乗算器
          1. 6.3.3.4.1 クロック 乗算器に関する一般情報
          2. 6.3.3.4.2 クロック 乗算器のステート マシン クロック
            1. 6.3.3.4.2.1 ステート マシン クロック
          3. 6.3.3.4.3 クロック 乗算器のキャリブレーション
          4. 6.3.3.4.4 クロック 乗算器のロック検出
          5. 6.3.3.4.5 ウォッチドッグ タイマ
      4. 6.3.4 LOGICLK 出力
        1. 6.3.4.1 LOGICLK 出力フォーマット
        2. 6.3.4.2 LOGICLK_DIV_PRE および LOGICLK_DIV デバイダ
      5. 6.3.5 SYSREF
        1. 6.3.5.1 SYSREF 出力バッファ
          1. 6.3.5.1.1 メイン クロック用の SYSREF 出力バッファ (SYSREFOUT)
          2. 6.3.5.1.2 LOGICLK の SYSREF 出力バッファ
        2. 6.3.5.2 SYSREF の周波数および遅延の生成
        3. 6.3.5.3 SYSREFREQ ピンと SYSREFREQ_force フィールド
          1. 6.3.5.3.1 SYSREFREQ ピン同相電圧
          2. 6.3.5.3.2 SYSREFREQ ウィンドウ処理機能
            1. 6.3.5.3.2.1 SYSREF ウィンドウ処理の一般的な手順フローチャート
            2. 6.3.5.3.2.2 遅延生成機能 (リタイム) 付きの SYSREFREQ リピータ モード
            3. 6.3.5.3.2.3 SYSREF ウィンドウ処理に関するその他のガイダンス
            4. 6.3.5.3.2.4 グリッチのない出力
            5. 6.3.5.3.2.5 SYNC 機能を使用する場合
          3. 6.3.5.3.3 同期機能
    4. 6.4 デバイスの機能モード構成
      1. 6.4.1 ピン モード制御
        1. 6.4.1.1 チップ イネーブル (CE)
        2. 6.4.1.2 出力チャネル制御
        3. 6.4.1.3 ロジック出力制御
        4. 6.4.1.4 SYSREF の出力制御
        5. 6.4.1.5 デバイス モード選択
        6. 6.4.1.6 分割器または乗算器値の選択
        7. 6.4.1.7 キャリブレーション制御ピン
        8. 6.4.1.8 出力電力制御
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 ‌SYSREFREQ 入力構成
      2. 7.1.2 未使用ピンの処理
      3. 7.1.3 消費電流
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 ローカル発振分配キャリブレーション
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーションのプロット
      2. 7.2.2 JESD204B/C クロック分配アプリケーション
    3. 7.3 レイアウト
      1. 7.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.3.2 レイアウト例
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
      1. 7.4.1 パワーアップのタイミング
    5. 7.5 レジスタ マップ
      1. 7.5.1 デバイスのレジスタ
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

‌SYSREFREQ 入力構成

SYSREFREQ ピンは、AC 結合モードまたは DC 結合モードのシングルエンドまたは差動入力をサポートしています。SYSREFREQ ピンには、100Ω 差動として機能する、容量性グランドによる 50Ω の内部終端があります。

図 7-1に、すべての AC/DC、シングルエンド、または差動入力をサポートするための一般的な SYSREFREQ 入力回路の推奨事項を示します。図 7-1に示すディスクリート部品の一部は、個別の入力信号 (シングルエンドまたは差動入力) と、AC 結合または DC 結合の入力に対応するためのプレース ホルダーです。

LMX1860-SEP SYSREFREQ 入力回路に関する推奨事項図 7-1 SYSREFREQ 入力回路に関する推奨事項

以下の図に、各構成の個別の回路図を示します。

LMX1860-SEP AC 結合差動入力図 7-2 AC 結合差動入力
LMX1860-SEP DC 結合差動入力図 7-4 DC 結合差動入力
LMX1860-SEP AC 結合、シングルエンド入力図 7-3 AC 結合、シングルエンド入力
LMX1860-SEP DC 結合、シングルエンド入力図 7-5 DC 結合、シングルエンド入力
  1. AC 結合の差動およびシングルエンド入力構成では、各ピンでVCMを作成するための抵抗終端 (R2 と R3) が必要であり、抵抗値はピン P とピン N との間の電位差が 150mV を超えるように選択する必要があります。
    1. たとえば、2.5V VCC でピン Pに 1.5V、ピン N に 1.65V の VCM を作成するには、R3 = 550Ω、R2 = 1kΩ に設定します
    2. シングルエンド入力構成の場合、相補入力ピンでの反射を避けるため、R6 = 50Ω を接続します。
  2. ソース同相電圧がデバイスの入力同相仕様と一致するようにする必要があるのは DC 結合の差動およびシングルエンド入力構成です。
    1. シングルエンド入力構成の場合は、R1、R2、R3、R4 の抵抗を維持します。この方法では両方のピンで同じ同相電圧が生成され、抵抗分割器によりピン P に 75Ω、ピン N に 50Ω のテブナンの等価回路が生成されます。
    2. たとえば、各ピンの同相電圧が 1.35V になるには、2.5V VCC を使用して抵抗分圧器の値を R1 = 130Ω、R2 = 165Ω、R3 = 86.6Ω、R4 = 110Ω に設定します。