JAJSV88A June 2024 – May 2025 LMX1860-SEP
PRODUCTION DATA
LMX1860-SEP 乗算器出力 合計プロットは、 LMX1860-SEP 乗算器のノイズと、 LMX2694-SEP 3GHz 出力 (6dB を追加して 6GHz にスケーリング) のノイズの合計です。 LMX1860-SEP は、1MHz から 20Mhz の範囲の位相ノイズを増加させますが、20MHz を超えると、入力乗算器により出力ノイズ フロアが実際にフィルタリングされることに注意してください。