JAJSV88A June 2024 – May 2025 LMX1860-SEP
PRODUCTION DATA
ジェネレータ モードでの SYSREF 出力の周波数には、SYSREF_DIV 分周器の入力が 3.2GHz を超えないことを確認するために SYSREF_DIV_PRE デバイダが必要です。
| fCLKIN | SYSREF_DIV_PRE | 合計 SYSRE 分周範囲 |
|---|---|---|
| 3.2GHz 以下 | ÷1、2、または 4 | ÷2, 3, 4, ...16380 |
| 3.2GHz < fCLKIN ≤ 6.4GHz | ÷2 または 4 | ÷4, 6, 8, … 16380 |
| fCLKIN > 6.4GHz | ÷4 | ÷8, 12, 16, … 16380 |
遅延の場合、入力クロック周波数を SYSREF_DLY_DIV で除算して、fINTERPOLATOR が生成されます。表 6-11に示すように、範囲が制限されています。また、SYSREF_DLY_BYP = 0 または 2 (ジェネレータ モードで遅延発生) で、SYSREF_MODE = 0 または 1 (ジェネレータ モード) の場合、SYSREF 出力周波数は位相補間器周波数の倍数である必要があることにも注意してください。
fINTERPOLATOR % fSYSREF = 0.
| fCLKIN | SYSREF_DLY_DIV | SYSREFx_DLY_SCALE | fINTERPOLATOR |
|---|---|---|---|
| 6.4GHz < fCLKIN ≤ 12.8GHz | 16 | 0 | 0.4GHz ~ 0.8GHz |
| 3.2GHz < fCLKIN ≤ 6.4GHz | 8 | 0 | 0.4GHz ~ 0.8GHz |
| 1.6GHz < fCLKIN ≤ 3.2GHz | 4 | 0 | 0.4GHz ~ 0.8GHz |
| 0.8GHz < fCLKIN ≤ 1.6GHz | 2 | 0 | 0.4GHz ~ 0.8GHz |
| 0.4GHz < fCLKIN ≤ 0.8GHz | 2 | 1 | 0.2GHz ~ 0.4GHz |
| 0.3GHz < fCLKIN ≤ 0.4GHz | 2 | 2 | 0.15GHz ~ 0.2GHz |
最大遅延は位相補間法周期と等しく、4×127 = 508の異なる遅延ステップがあります。式 2 を使用し、各ステップのサイズを計算します。
合計遅延を計算するには、式 3 を使用します。
表 6-12に、各遅延のステップ数を示します。
| SYSREFx_DLY_PHASE | ステップ番号 |
|---|---|
| 3 | 127 - SYSREFx_DLY_I |
| 2 | 254 - SYSREFx_DLY_Q |
| 0 | 381 - SYSREFx_DLY_I |
| 1 | 508 - SYSREFx_DLY_Q |
SYSREF_DLY_BYP フィールドは、SYSREF 生成出力の遅延パスとリピータ モードのバイパス信号を選択します。SYSREF_MODE が連続モードまたはパルサ モードに設定されている場合、SYSREF_DLY_BYP をジェネレータ モードに設定することを推奨します。SYSREF_MODE がリピータ モードに設定されている場合、SYSREF_DLY_BYP をバイパス モードに設定することを推奨します。