JAJSV88A June 2024 – May 2025 LMX1860-SEP
PRODUCTION DATA
出力バッファの形式は、CML と同様の、プルアップ抵抗が内蔵されたオープンコレクタです。
CLKOUTx_EN ビットは、出力バッファをイネーブルすることができます。バッファの出力電力は、CLKOUTx_PWR フィールドで個別に設定可能です。ただし、これらのフィールドは出力バッファのみを制御し、このバッファを駆動する内部チャネルパスは制御しません。パス全体をパワーダウンするには、CHx_EN ビットをディセーブルにします。
| CHx_EN | 内部チャネル パス | CLKOUTx_EN | CLKOUTx_PWR | 出力バッファ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 電源オフ | ドント ケア | ドント ケア | 電源オフ |
| 1 | 電源オン | 0 | ドント ケア | 電源オフ |
| 1 | 0 | 最小 | ||
| 1 | ||||
| ... | ||||
| 7 | 最大 |