JAJSV94N December 1995 – August 2024 SN54AHCT540 , SN74AHCT540
PRODUCTION DATA
’AHCT540 オクタル バッファ / ドライバは、バス ラインまたはバッファ メモリ アドレス レジスタの駆動に最適です。入力と出力をパッケージの反対側に配置しているため、プリント基板のレイアウトが容易です。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
|---|---|---|---|
| SNx4AHCT540 | N (PDIP、20) | 24.33mm × 9.4mm | 24.33mm × 6.35mm |
| DB (SSOP、20) | 7.2mm × 7.8mm | 7.2mm × 5.3mm | |
| PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 6.4mm | 6.50mm × 4.40mm | |
| DGV (TVSOP、20) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
| DW (SOIC、20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.80mm × 7.50mm | |
| J (CDIP、20) | 24.2mm × 7.62mm | 24.2 mm × 6.92mm |
論理図 (正論理)