JAJSVI9A October 2024 – July 2025 AMC0230S-Q1 , AMC0330S-Q1
PRODMIX
AMC0x30S-Q1 は、±1V、高インピーダンス入力、固定ゲイン、シングルエンド出力備えた高精度、電気的絶縁型アンプです。高インピーダンス入力は、高インピーダンスの抵抗分圧器や出力抵抗の高い他の電圧信号源と接続するよう最適化されています。
この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは磁気干渉に対して非常に耐性があります。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS (DWV パッケージ) の強化絶縁と、最大 3kVRMS (Dパッケージ) (60s) の基本絶縁を実現することが認定されています。
AMC0x30S-Q1 は、1V/V の固定ゲインで入力電圧に比例するシングルエンド信号を出力します。出力は、ADC の入力に直接接続できるように設計されています。REFIN ピンに印加される電圧によって、0V 入力の出力電圧が設定されます。
AMC0x30S-Q1 は、8 ピンのワイド ボディおよびナロー ボディ SOIC パッケージで供給され、–40°C から +125°C までの温度範囲で完全に動作が規定されています。
| 部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|
| AMC0230S-Q1(3) | D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm |
| AMC0330S-Q1 | DWV (SOIC、8) | 5.85mm × 11.5mm |