JAJSVT4A September 2024 – September 2025 TPS37100-Q1
PRODMIX
TPS3710x-Q1 デバイスは、UV および OV スレッショルド周辺にヒステリシスを組み込んでいるため、OUT A および OUT B の誤ったデアサートを防止できます。ヒステリシスはスレッショルド電圧とは反対の方向に働きます。過電圧オプションの場合、ヒステリシスは正のスレッショルド電圧 (VITP) から差し引かれ、 低電圧オプションの場合、ヒステリシスは負のスレッショルド電圧 (VITN) に加算されます。図 7-4 および 図 7-5 は、標準 OUT A/B を備えたウィンドウ バリアントに基づく OUT A および OUT B の動作を強調表示します。
| ターゲット | デバイスのヒステリシス オプション | ||
|---|---|---|---|
| 可変スレッショルド | トポロジー | 解放電圧 (V) | |
| 800mV | 過電圧 | 792mV | -1% |
| 800mV | 過電圧 | 760mV | -5% |
| 800mV | 過電圧 | 720mV | -10% |
800mV | アンダーボルテージ | 808mV | 1% |
| 800mV | アンダーボルテージ | 840mV | 5% |
| 800mV | アンダーボルテージ | 880mV | 10% |
表 7-1 に、 TPS3710x-Q1 の 800mV 可変バリアントのヒステリシスの例を示します。
ヒステリシス電圧の大きさがわかると、低電圧 (UV) チャネルの解放電圧は (VITN + VHYS)) で、過電圧 (OV) チャネルの解放電圧は (VITP - VHYS) です。
低電圧 (UV)
VITN = 800mV
電圧ヒステリシス (VV HYS) = 1% = 8mV
解放電圧= VITN + VHYS = 808mV
過電圧 (OV)
VITP = 800mV
電圧ヒステリシス (VV HYS) = 1% = 8mV
解放電圧 = VITP - VHYS = 792mV