MCF8315D は 4 つの方法でモーターを制御できます。
- 速度制御:速度制御モードでは、入力リファレンスに応じた閉ループ PI 制御を使ってモーター速度が制御されます。
- 電力制御:電力制御モードでは、入力リファレンスに応じた閉ループ PI 制御を使ってインバータ出力段の DC 入力電力が制御されます。
- 電流制御:電流制御モードでは、入力リファレンスに応じた閉ループ PI 制御を使ってトルク生成電流 (iq) が制御されます。
- 電圧制御:電圧制御モードでは、入力リファレンスに応じてモーターの印加電圧が制御されます。
MCF8315D は、以下に示すように、4 つのモーター制御用リファレンス入力源に対応できます。リファレンス入力源は SPEED_MODE によって設定されます。
- SPEED/WAKE ピンの PWM 入力信号のデューティ サイクルを変化させることで制御
- SPEED/WAKE ピンの周波数を変化させることで制御
- SPEED/WAKE ピンのアナログ入力信号の振幅を変化させることで制御
- DIGITAL_SPEED_CTRL レジスタを設定することで、I2C を介して制御
図 6-15 に、リファレンス (SPEED/WAKE) ピン入力 (または I2C による速度入力) から出力リファレンス (SPEED_REF、POWER_REF、CURRENT_REF、VOLTAGE_REF) までの信号路を示します。