JAJSVX5 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
VM ピンの入力電源電圧が VOVP を超えると常に、すべての内蔵 FET が無効化され、nFAULT ピンが Low に駆動されます。ステータス レジスタの DRIVER_FAULT および OVP ビットが 1b に設定されます。OVP 状態が解消されると、通常動作が再開されます (ドライバの動作が再開され、nFAULT ピンが解放される)。OVP ビットは、CLR_FLT ビットによってクリアされるまで設定されたまま維持されます。OVP_EN を 0b に設定すると、この保護機能が無効化されます。
OVP スレッショルドは、OVP_SEL ビットに基づいて 22V または 34V に設定できます。