JAJSWB0C March   2025  – November 2025 TPS7H4102-SEP , TPS7H4104-SEP

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 品質適合検査
    7. 6.7 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 VIN および電源 VIN ピン (VIN および PVIN)
      2. 8.3.2 電圧リファレンス
      3. 8.3.3 VOUTx の設定
        1. 8.3.3.1 V OUTx (エラーあり)
        2. 8.3.3.2 最小出力電圧
        3. 8.3.3.3 最大出力電圧
      4. 8.3.4 イネーブルと EN_SEQ を備えています
        1. 8.3.4.1 ENx および外部 UVLO
        2. 8.3.4.2 シーケンスアップ/ダウン (EN_SEQ)
      5. 8.3.5 パワーグッド (PWRGDx)
      6. 8.3.6 調整可能なスイッチング周波数、同期 (SYNC)、相対位相シフト
        1. 8.3.6.1 内部クロック モード
        2. 8.3.6.2 外部クロック モードと切り替え
        3. 8.3.6.3 相対位相シフト
      7. 8.3.7 電源オン動作
        1. 8.3.7.1 起動中のパルススキップ
        2. 8.3.7.2 ソフトスタート (SS_TRx)
        3. 8.3.7.3 プリバイアスされた出力への安全なスタートアップ
        4. 8.3.7.4 トラッキングおよびシーケンシング (SS_TRx)
      8. 8.3.8 保護モード
        1. 8.3.8.1 過電流保護
          1. 8.3.8.1.1 ハイサイドのサイクルごとの過電流保護 (IOC_HSx)
          2. 8.3.8.1.2 ローサイドソース過電流保護 (IOC_LS_SOURCINGx)
          3. 8.3.8.1.3 COMPx クランプシャットダウン (COMPxCLAMP)
          4. 8.3.8.1.4 ローサイド過電流ソースおよびシンク保護
        2. 8.3.8.2 出力過電圧保護 (OVP)
        3. 8.3.8.3 サーマル シャットダウン
      9. 8.3.9 誤差アンプとループ応答
        1. 8.3.9.1 エラー アンプ
        2. 8.3.9.2 電力段の相互コンダクタンス
        3. 8.3.9.3 スロープ補償
        4. 8.3.9.4 周波数補償
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 動作周波数
        2. 9.2.2.2 出力インダクタの選択
        3. 9.2.2.3 出力コンデンサの選択
        4. 9.2.2.4 入力コンデンサの選択
        5. 9.2.2.5 ソフトスタート コンデンサの選択
        6. 9.2.2.6 低電圧誤動作防止 (UVLO) の設定ポイント
        7. 9.2.2.7 出力電圧帰還抵抗の選択
        8. 9.2.2.8 スロープ補償の要件
        9. 9.2.2.9 補償部品の選択
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 並列動作
      1. 9.3.1 入力容量と出力容量の低減
        1. 9.3.1.1 出力容量の低減
        2. 9.3.1.2 入力容量の低減
    4. 9.4 未使用チャネルの終端ガイドライン
    5. 9.5 電源に関する推奨事項
    6. 9.6 レイアウト
      1. 9.6.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.6.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

最大出力電圧

TPS7H410x には、最小オフ時間 tOFFx_MINにより、最大出力電圧があります。この最小オフ時間は、NMOS/NMOS の降圧レギュレータで見られるようなブートストラップ コンデンサの再充電速度が原因ではありません。代わりに、最小オフ時間はスイッチングノイズを保証し、内部回路の動作によって過度のデューティサイクルジッタが引き起こされないようにすることです。最大出力電圧は、式 7で概算できます

式 7. VOUTx_MAX VIN×1-tOFFMIN× fSW

ただし:

  • VOUTx_MAX 最大出力電圧の期待値
  • VIN は I.C. の入力電圧(PVIN と同じ)
  • tOFFx_MINは、最小のオフ時間です
    • 詳細については、セクション 6.5最小オン、オフ、およびデッドタイムのセクションを参照してください。
  • fSW はスイッチング周波数
    • 詳細については、セクション 6.5の「スイッチング周波数と同期」セクションを参照してください。

表 8-2に、VINおよび fSWという選択された場合の最大出力電圧の計算値を示します。

表 8-2 計算された最大出力電圧
fSW (kHz) VIN (V) (4) VOUTx_MAX (V)
100 (1) 3 2.922
5 4.870
7 6.819
500 (2) 3 2.635
5 4.391
7 6.147
1000 (3) 3 2.184
5 3.639
7 5.095
RRT = 511kΩ の最大スイッチング周波数の値を使用して、計算しました。
RRT = 90.9kΩ の最大スイッチング周波数の値を使用して、計算しました。
RRT = 37.4kΩ の最大スイッチング周波数の値を使用して、計算しました。
tOFFx_MIN = 216ns の標準値が計算に使用されました