JAJSWJ9A May   2025  – September 2025 TPS37100

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 スイッチング特性
    7. 6.7 タイミング要件
    8. 6.8 タイミング図
    9. 6.9 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力電圧 (VDD)
        1. 7.3.1.1 低電圧誤動作防止 (VPOR < VDD < UVLO)
        2. 7.3.1.2 パワーオン リセット (VDD < VPOR)
      2. 7.3.2 SENSE
        1. 7.3.2.1 可変電圧スレッショルド
        2. 7.3.2.2 SENSE ヒステリシス
        3. 7.3.2.3 逆極性保護
      3. 7.3.3 出力ロジック構成
        1. 7.3.3.1 オープン ドレイン
        2. 7.3.3.2 アクティブ Low (OUT A および OUT B)
      4. 7.3.4 ユーザーがプログラム可能なリリース時間遅延
        1. 7.3.4.1 デアサート時間遅延の構成
      5. 7.3.5 ユーザーがプログラム可能なセンス遅延
        1. 7.3.5.1 センス時間遅延の構成
      6. 7.3.6 アナログ出力
      7. 7.3.7 内蔵セルフ テスト
        1. 7.3.7.1 ラッチ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1:オフ バッテリの監視
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 電力散逸とデバイス動作
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
      3. 8.4.3 沿面距離
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

詳細な設計手順

このアプリケーションの主な利点は、SENSE 入力を使用して車載用バッテリの電圧を直接監視できることです。

電圧レール監視は、SENSE 入力を外部抵抗ラダーに接続し、その後バッテリ レールに接続することで行われます。この例で使用されている TPS3710x-Q1 は、可変電圧バリアントであり、監視対象のスレッショルド電圧を外部で設定する必要があります。注意点として、監視対象レールの過渡電圧が、セクション 6.1 に記載されている絶対最大制限を超えないように TVS 保護ダイオードを選択する必要があります。可変スレッショルド バリアントは、SENSE ピンは逆極性保護の機能を果たしません。

この構成を使用するには、アプリケーションに応じてデバイスの具体的な電圧スレッショルド変動を選択する必要があります。この構成では、TPS37100Z91DDYYR を使用し、表 4-1 に示すパラメータと機能を持っています。

40V の低電圧スレッショルドは、R1 と R2 によって設定されます。R2 = 2kΩ と仮定し、R1 は R1 = 98kΩ として計算できます。

AOUT ピンには、0.1µF の安定化用コンデンサが必要です。48V で動作している場合、AOUT = 1.6Vであり、MCU の 3V または 3.3V ADC と適切に組み合わせられます。

OUT A と OUT B は、さまざまな負荷に接続できます。たとえば、OUT A をワイド VIN DC/DC コンバータのイネーブルに接続し、OUT B を MCU GPIO に接続できます。