JAJSWO4 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
DAC コアのアナログ出力構造を、1つの DAC チャネル用に 図 7-7 に示します。2 つの電流出力ピン DACOUTx± の間には差動終端抵抗があります。電流ステアリングスイッチアレイは出力ピンに接続され、デジタルコードに基づき、出力ピン間の電流を制御します。一定の DC 電流バイアス、IFS_STATICは、デジタルコードに関係なく、両方の出力から電流を引き込みます。公称抵抗 100Ω の内部抵抗 RTERM によって、出力が差異をもって終端されます。
表 7-2 に、デジタルコードから DACOUTx± 出力の電流への変換の例を示します。表 7-2 に示される電流には、各レッグの電流制御部分とバイアス電流の両方が含まれています。
| デジタルコード | 2 の補数 | オフセットバイナリ | IDACOUTx+ | IDACOUTx– | IDACOUTx+ – IDACOUTx– |
|---|---|---|---|---|---|
| 32767 | 0111 1111 1111 1111 | 1111 1111 1111 1111 | 0.9999847 × IFS_SWITCH + IFS_STATIC | 0.0000153 × IFS_SWITCH + IFS_STATIC | 0.9999694 × IFS_SWITCH |
| 16384 | 0100 0000 0000 0000 | 1100 0000 0000 0000 | ¾ × IFS_SWITCH + IFS_STATIC | ¼ × IFS_SWITCH + IFS_STATIC | ½ × IFS_SWITCH |
| 0 | 0000 0000 0000 0000 | 0000 0000 0000 0000 | ½ × IFS_SWITCH + IFS_STATIC | ½ × IFS_SWITCH + IFS_STATIC | 0 |
| -16384 | 1100 0000 0000 0000 | 0100 0000 0000 0000 | ¼ × I IFS_SWITCH + IFS_STATIC | ¾ × I IFS_SWITCH + IFS_STATIC | –½ × IFS_SWITCH |
| -32768 | 1000 0000 0000 0000 | 0000 0000 0000 0000 | IFS_STATIC | I IFS_SWITCH + IFS_STATIC | –IFS_SWITCH |