JAJSWO4 June   2025 DAC39RF20

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性 - DC 仕様
    6. 6.6  電気的特性 - AC 仕様
    7. 6.7  電気的特性 - 消費電力
    8. 6.8  タイミング要件
    9. 6.9  スイッチング特性
    10. 6.10 SPI インターフェイスのタイミング図
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  DAC 出力モード
        1. 7.3.1.1 NRZ モード
        2. 7.3.1.2 RF モード
        3. 7.3.1.3 DES モード
      2. 7.3.2  DAC コア
        1. 7.3.2.1 DAC 出力構造
        2. 7.3.2.2 フルスケールの電流調整
      3. 7.3.3  DEM とディザリング
      4. 7.3.4  オフセット調整
      5. 7.3.5  クロッキング サブシステム
        1. 7.3.5.1 コンバータ フェーズ ロック ループ (CPLL)
        2. 7.3.5.2 クロックと SYSREF の遅延
        3. 7.3.5.3 SYSREF キャプチャおよび監視
          1. 7.3.5.3.1 SYSREF の周波数要件
          2. 7.3.5.3.2 フル整列の SYSREF パルス
          3. 7.3.5.3.3 自動 SYSREF キャリブレーションおよびトラッキング
            1. 7.3.5.3.3.1 SYSREF 自動キャリブレーションの手順
            2. 7.3.5.3.3.2 複数デバイスの整列
            3. 7.3.5.3.3.3 キャリブレーション エラー
            4. 7.3.5.3.3.4 SYSREF トラッキング
        4. 7.3.5.4 トリガ クロック
      6. 7.3.6  デジタル信号処理ブロック
        1. 7.3.6.1  バイパス モード
        2. 7.3.6.2  DUC モード
          1. 7.3.6.2.1 デジタル アップコンバータ (DUC)
            1. 7.3.6.2.1.1 補間フィルタ
            2. 7.3.6.2.1.2 数値制御発振器 (NCO)
              1. 7.3.6.2.1.2.1 位相連続 NCO 更新モード
              2. 7.3.6.2.1.2.2 位相コヒーレント NCO 更新モード
              3. 7.3.6.2.1.2.3 位相同期 NCO 更新モード
              4. 7.3.6.2.1.2.4 NCO 同期
                1. 7.3.6.2.1.2.4.1 JESD204C LSB 同期
        3. 7.3.6.3  DDS SPI モード
        4. 7.3.6.4  DDS ベクトルモード
          1. 7.3.6.4.1 2 次振幅サポート
          2. 7.3.6.4.2 ベクトル次数と対称モード
          3. 7.3.6.4.3 初期起動
          4. 7.3.6.4.4 トリガーキューイング
          5. 7.3.6.4.5 トリガ バースト
          6. 7.3.6.4.6 ホールド モード
          7. 7.3.6.4.7 インデックス作成モード
          8. 7.3.6.4.8 インデックス作成モードでのキューイングまたはバースト トリガ
          9. 7.3.6.4.9 DDS イネーブル時のベクトルの書き込み
        5. 7.3.6.5  DDS ストリーミングモード
        6. 7.3.6.6  DSP トリガ
          1. 7.3.6.6.1 トリガ レイテンシ
        7. 7.3.6.7  NCO 方形波モード
          1. 7.3.6.7.1 方形波イネーブル
        8. 7.3.6.8  DSP ミュート機能
        9. 7.3.6.9  DSP 出力ゲイン
        10. 7.3.6.10 複素数出力のサポート
        11. 7.3.6.11 チャネル ボンダー
        12. 7.3.6.12 プログラマブル FIR フィルタ
          1. 7.3.6.12.1 PFIR 係数
          2. 7.3.6.12.2 PFIR 反射キャンセル モード
          3. 7.3.6.12.3 PFIR 電力削減
          4. 7.3.6.12.4 PFIR の使用法
        13. 7.3.6.13 DES 補間
          1. 7.3.6.13.1 DAC ミュート機能
      7. 7.3.7  Serdes 物理層
        1. 7.3.7.1 SerDes PLL
          1. 7.3.7.1.1 Serdes PLL の有効化
          2. 7.3.7.1.2 基準クロック
          3. 7.3.7.1.3 PLL VCO キャリブレーション
          4. 7.3.7.1.4 Serdes PLL ループ帯域幅
        2. 7.3.7.2 SerDes レシーバ
          1. 7.3.7.2.1 Serdes データレートの選択
          2. 7.3.7.2.2 SerDes レシーバ終端
          3. 7.3.7.2.3 SerDes レシーバ極性
          4. 7.3.7.2.4 SerDes クロック データ リカバリ
          5. 7.3.7.2.5 SerDes イコライザ
            1. 7.3.7.2.5.1 アダプティブ イコライゼーション
            2. 7.3.7.2.5.2 固定イコライゼーション
            3. 7.3.7.2.5.3 プリ カーソルおよびポスト カーソル分析
          6. 7.3.7.2.6 SerDes レシーバ アイ スキャン
            1. 7.3.7.2.6.1 アイ スキャン手順
            2. 7.3.7.2.6.2 アイ ダイアグラムの作成
        3. 7.3.7.3 SerDes PHY ステータス
      8. 7.3.8  JESD204C インターフェイス
        1. 7.3.8.1 JESD204C 規格からの逸脱
        2. 7.3.8.2 リンク層
          1. 7.3.8.2.1 SerDes クロスバー
          2. 7.3.8.2.2 ビットエラー レート テスタ
          3. 7.3.8.2.3 スクランブラとデスクランブラ
          4. 7.3.8.2.4 64b/66b デコード リンク層
            1. 7.3.8.2.4.1 同期ヘッダの整列
            2. 7.3.8.2.4.2 拡張マルチブロック整列
            3. 7.3.8.2.4.3 データ整合性
          5. 7.3.8.2.5 8B/10B エンコード リンク層
            1. 7.3.8.2.5.1 コード グループ同期 (CGS)
            2. 7.3.8.2.5.2 初期レーン整列シーケンス (ILAS)
            3. 7.3.8.2.5.3 マルチフレームおよびローカル マルチフレーム クロック (LMFC)
            4. 7.3.8.2.5.4 フレームおよびマルチフレーム監視
            5. 7.3.8.2.5.5 リンク再起動
            6. 7.3.8.2.5.6 リンク エラー レポート
            7. 7.3.8.2.5.7 ウォッチドッグ タイマ (JTIMER)
        3. 7.3.8.3 サブクラス 1 モードで必要となる SYSREF 整列
        4. 7.3.8.4 トランスポート層
        5. 7.3.8.5 JESD204C デバッグ キャプチャ (JCAP)
          1. 7.3.8.5.1 物理層デバッグ キャプチャ
          2. 7.3.8.5.2 リンク層デバッグ キャプチャ
          3. 7.3.8.5.3 トランスポート層デバッグ キャプチャ
        6. 7.3.8.6 JESD204C インターフェイス モード
          1. 7.3.8.6.1 JESD204C のフォーマット図
            1. 7.3.8.6.1.1 16 ビット形式
            2. 7.3.8.6.1.2 12 ビット形式
            3. 7.3.8.6.1.3 8 ビット形式
          2. 7.3.8.6.2 DUC および DDS モード
      9. 7.3.9  データ パス レイテンシ
      10. 7.3.10 複数デバイスの同期と決定論的レイテンシ
        1. 7.3.10.1 RBD のプログラミング
        2. 7.3.10.2 32 Octa-Bytes (256 ビット) 未満のマルチフレーム長
        3. 7.3.10.3 RBD 値を決定するための推奨アルゴリズム
        4. 7.3.10.4 Subclass 0 システムでの動作
      11. 7.3.11 リンクのリセット
      12. 7.3.12 アラーム生成
        1. 7.3.12.1 オーバーレンジ検出
        2. 7.3.12.2 オーバーレンジ マスキング
      13. 7.3.13 ミュート機能
        1. 7.3.13.1 アラーム データ パスのミュート
        2. 7.3.13.2 送信イネーブル
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 電力モード
  9. プログラミング
    1. 8.1 標準 SPI インターフェイスを使用
      1. 8.1.1 SCS
      2. 8.1.2 SCLK
      3. 8.1.3 SDI
      4. 8.1.4 SDO
      5. 8.1.5 シリアル インターフェイス プロトコル
      6. 8.1.6 ストリーミング モード
    2. 8.2 高速再構成インターフェイスの使用
    3. 8.3 レジスタ マップ
      1. 8.3.1  Standard_SPI-3.1 レジスタ
      2. 8.3.2  システム レジスタ
      3. 8.3.3  トリガ レジスタ
      4. 8.3.4  CPLL_AND_CLOCK レジスタ
      5. 8.3.5  SYSREF レジスタ
      6. 8.3.6  JESD204C のレジスタ
      7. 8.3.7  JESD204C_Advanced のレジスタ
      8. 8.3.8  SerDes_Equalizer レジスタ
      9. 8.3.9  SerDes_Eye-Scan レジスタ
      10. 8.3.10 SerDes_Lane_Status レジスタ
      11. 8.3.11 SerDes_PLL レジスタ
      12. 8.3.12 DAC_and_Analog_Configuration レジスタ
      13. 8.3.13 データパスレジスタ
      14. 8.3.14 NCO_and_Mixer レジスタ
      15. 8.3.15 アラーム レジスタ
      16. 8.3.16 Fuse_Control レジスタ
      17. 8.3.17 Fuse_Backed レジスタ
      18. 8.3.18 DDS_Vector_Mode レジスタ
      19. 8.3.19 Programmable_FIR レジスタ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 起動手順
      2. 9.1.2 矩形波モードの帯域幅最適化
    2. 9.2 代表的なアプリケーション:Ku バンド レーダー トランスミッタ
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 パワーアップ / ダウン シーケンス
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドラインと例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

DAC_and_Analog_Configuration レジスタ

表 8-223 に、DAC_and_Analog_Configuration レジスタに対してメモリマップされたレジスタを一覧表示します。表 8-223 にないレジスタ オフセット アドレスはすべて予約済みと見なして、レジスタの内容は変更しないでください。

表 8-223 DAC_AND_ANALOG_CONFIGURATION レジスタ
オフセット略称レジスタ名セクション
0x280CURRENT_2Xセクション 8.3.12.1
0x2A0DACA_CURRENTセクション 8.3.12.2
0x2A1DACB_CURRENTセクション 8.3.12.3
0x2AFCS_AMP_FILTERセクション 8.3.12.4
0x2B0EXTREF_ENセクション 8.3.12.5
0x2C0NOISEREDUCE_EN0セクション 8.3.12.6
0x2C1NOISEREDUCE_EN1セクション 8.3.12.7
0x2CFDAC_OFS_CHG_BLKセクション 8.3.12.8

表の小さなセルに収まるように、複雑なビット アクセス タイプを記号で表記しています。表 8-224 に、このセクションでアクセス タイプに使用しているコードを示します。

表 8-224 DAC_and_Analog_Configuration アクセスタイプコード
アクセス タイプ表記説明
読み取りタイプ
RR読み出し
R-0R
-0
読み出し
0 を返す
書き込みタイプ
WW書き込み
リセットまたはデフォルト値
-nリセット後の値またはデフォルト値

8.3.12.1 CURRENT_2X レジスタ (オフセット = 0x280) [リセット = 0x00]

CURRENT_2X を表 8-225 に示します。

概略表に戻ります。

表 8-225 CURRENT_2X レジスタのフィールドの説明
ビットフィールドタイプリセット説明
7-1予約済みR0x0予約済み
0CURRENT_2X_ENR/W0x0
  • 0x0 = 両方の DAC の 2x 電流モードを有効化します。
  • 0x1 = 両方の DAC の 2x 電流モードを無効化します。

8.3.12.2 DACA_CURRENT レジスタ(オフセット = 0x2A0)[リセット = 0x0F]

DACA_CURRENT を 表 8-226に示します。

概略表に戻ります。

表 8-226 DACA_CURRENT レジスタのフィールドの説明
ビットフィールドタイプリセット説明
7-4COARSE_CUR_A_SLEEPR/W0x0スリープモードでの DACA の粗電流制御
3-0COARSE_CUR_AR/W0xFアクティブモードでの DACA の粗電流の制御

8.3.12.3 DACB_CURRENT レジスタ(オフセット = 0x2A1)[リセット = 0x0F]

DACB_CURRENT を 表 8-227に示します。

概略表に戻ります。

表 8-227 DACB_CURRENT レジスタのフィールドの説明
ビットフィールドタイプリセット説明
7-4COARSE_CUR_B_SLEEPR/W0x0スリープモードでの DACB の粗電流制御
3-0COARSE_CUR_BR/W0xFアクティブモードでの DACB の粗電流の制御

8.3.12.4 CS_AMP_FILTER レジスタ(オフセット = 0x2AF)[リセット = 0x00]

CS_AMP_FILTER を 表 8-228に示します。

概略表に戻ります。

表 8-228 CS_AMP_FILTER レジスタのフィールドの説明
ビットフィールドタイプリセット説明
7-4予約済みR0x0
3-2CS_AMP_FILTER1R/W0x0DACB の電流ソースバイアスパス内のローパスフィルタのカットオフ周波数を調整します。この設定値が大きいほど、現在のソースパスの帯域幅は狭くなり、1/f ノイズは抑制されますが、起動時間は長くなります。
  • 0x0 = 20KHz でカットオフ(デフォルト)
  • 0x1 = 4KHz でカットオフ
  • 0x2 = 800Hz でカットオフ
  • 0x3 = 1Hz でカットオフ
1-0CS_AMP_FILTER0R/W0x0DACA の電流ソースバイアスパス内で、ローパスフィルタのカットオフ周波数を調整します。CS_AMP_FILTER1を参照してください。

8.3.12.5 EXTREF_EN レジスタ(オフセット = 0x2B0)[リセット = 0x00]

EXTREF_EN を 表 8-229に示します。

概略表に戻ります。

表 8-229 EXTREF_EN レジスタのフィールドの説明
ビットフィールドタイプリセット説明
7-1予約済みR0x0
0EXTREF_ENR/W0x0外部リファレンスの有効化

8.3.12.6 NOISEREDUCE_EN0 レジスタ (オフセット = 0x2C0) [リセット = 0xFF]

NOISEREDUCE_EN0 を表 8-230 に示します。

概略表に戻ります。

表 8-230 NOISEREDUCE_EN0 レジスタのフィールドの説明
ビットフィールドタイプリセット説明
7-6NOISEREDUCE_IO18_ENR/W0x31.8V VDDIO 電源のノイズを低減します。
5NOISEREDUCE_CLKDRV_DACB_ENR/W0x1DACB クロックドライバ電源(AVDDCLK)のノイズを低減します。
4NOISEREDUCE_CLKDRV_DACA_ENR/W0x1DACA クロックドライバ電源(AVDDCLK)のノイズを低減します。
3-2NOISEREDUCE_MUX_DACB_ENR/W0x3DACB MUX 電源のノイズを低減します。両ビットを同じ値に設定します。
1-0NOISEREDUCE_MUX_DACA_ENR/W0x3DACA MUX 電源のノイズを低減します。両ビットを同じ値に設定します。

8.3.12.7 NOISEREDUCE_EN1 レジスタ (オフセット = 0x2C1) [リセット = 0x0F]

NOISEREDUCE_EN1 を表 8-231 に示します。

概略表に戻ります。

表 8-231 NOISEREDUCE_EN1 レジスタのフィールドの説明
ビットフィールドタイプリセット説明
7-4予約済みR0x0
3-2NOISEREDUCE_SWDRV_DACB_ENR/W0x3DACB スイッチドライバの電源のノイズを低減します。両ビットを同じ値に設定します。
1-0NOISEREDUCE_SWDRV_DACA_ENR/W0x3DACA スイッチドライバの電源のノイズを低減します。両ビットを同じ値に設定します。

8.3.12.8 DAC_OFS_CHG_BLK レジスタ(オフセット = 0x2CF)[リセット = 0x00]

DAC_OFS_CHG_BLK を 表 8-232に示します。

概略表に戻ります。

表 8-232 DAC_OFS_CHG_BLK レジスタのフィールドの説明
ビットフィールドタイプリセット説明
7-1予約済みR0x0
0DAC_OFS_CHG_BLKR/W0x0セットされている場合、DAC_OFS[n] に加えられた変更が高速クロックに伝搬されず、両方の DAC は現在の値をそのまま使用し続けます。これが 1 から 0 に変更されると、新しい DAC_OF[n] 値が両方の DAC に適用されます。各 DAC に新しい値が適用されるとき、わずかな時間オフセットが発生する可能性があります(数 10 の CLK サイクル)。