JAJSWO4 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
表 8-184 に、SerDes_Equalizer に対してメモリマップされたレジスタを一覧表示します。表 8-184 にないレジスタ オフセット アドレスはすべて予約済みと見なして、レジスタの内容は変更しないでください。
| オフセット | 略称 | レジスタ名 | セクション |
|---|---|---|---|
| 0x1C0 | CDR0 | セクション 8.3.8.1 | |
| 0x1D0 | EQ_CTRL | セクション 8.3.8.2 | |
| 0x1D1 | EQZERO | セクション 8.3.8.3 | |
| 0x1D2 | LANE_EQ_0 | セクション 8.3.8.4 | |
| 0x1D3 | LANE_EQ_1 | セクション 8.3.8.5 | |
| 0x1D4 | LANE_EQ_2 | セクション 8.3.8.6 | |
| 0x1D5 | LANE_EQ_3 | セクション 8.3.8.7 | |
| 0x1D6 | LANE_EQ_4 | セクション 8.3.8.8 | |
| 0x1D7 | LANE_EQ_5 | セクション 8.3.8.9 | |
| 0x1D8 | LANE_EQ_6 | セクション 8.3.8.10 | |
| 0x1D9 | LANE_EQ_7 | セクション 8.3.8.11 | |
| 0x1DA | LANE_EQ_8 | セクション 8.3.8.12 | |
| 0x1DB | LANE_EQ_9 | セクション 8.3.8.13 | |
| 0x1DC | LANE_EQ_10 | セクション 8.3.8.14 | |
| 0x1DD | LANE_EQ_11 | セクション 8.3.8.15 | |
| 0x1DE | LANE_EQ_12 | セクション 8.3.8.16 | |
| 0x1DF | LANE_EQ_13 | セクション 8.3.8.17 | |
| 0x1E0 | LANE_EQ_14 | セクション 8.3.8.18 | |
| 0x1E1 | LANE_EQ_15 | セクション 8.3.8.19 | |
| 0x1E2 | EQDEBUG | セクション 8.3.8.20 |
表の小さなセルに収まるように、複雑なビット アクセス タイプを記号で表記しています。表 8-185 に、このセクションでアクセス タイプに使用しているコードを示します。
| アクセス タイプ | 表記 | 説明 |
|---|---|---|
| 読み取りタイプ | ||
| R | R | 読み出し |
| R-0 | R -0 | 読み出し 0 を返す |
| 書き込みタイプ | ||
| W | W | 書き込み |
| リセットまたはデフォルト値 | ||
| -n | リセット後の値またはデフォルト値 | |
CDR0 を表 8-186 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 予約済み | R | 0x0 | |
| 6-4 | CDRVOTE | R/W | 0x5 | CDR ループで位相補間を調整するために必要な(net)投票数を指定します。設定値が大きいほどループは遅くなりますが、ループノイズは低下します。 注:このレジスタは、JESD_EN=0 のときのみ変更する必要があります。
|
| 3-2 | 予約済み | R | 0x0 | |
| 1-0 | CDRSTL | R/W | 0x1 | 位相インターポレータの各調整後、CDR ループがデータ分析を停止させる時間を指定します。 注:このレジスタは、JESD_EN=0 のときのみ変更する必要があります。
|
EQ_CTRL を 表 8-187に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | 予約済み | R | 0x0 | |
| 4 | EQ_OVR | R/W | 0x0 | EQMODE が 1 以上の場合、EQLEVEL[n] レジスタを使用して EQ_OVR = 1 をプログラムし、イコライザレベルを上書きできます。すべてのレーンに影響します。 |
| 3 | EQZ_OVR | R/W | 0x0 | EQZERO レジスタが有効になるようにこのビットを設定します(イコライザのゼロ周波数をオーバーライドするため)。EQZ_OVR = 0 の場合、周波数は RATE レジスタに基づいてセットされます。すべてのレーンに影響します。 |
| 2 | EQHOLD | R/W | 0x0 | イコライザが完全適応モード(EQMODE = 1 および EQ_OVR = 0)のとき、EQHOLD をプログラムすると、(すべてのレーンの)アダプテーションループが停止(ホールド)されます。 |
| 1-0 | EQMODE | R/W | 0x0 | イコライザモードを設定します(すべてのレーンで):「イコライザ」のセクションを参照してください。
|
EQZERO を表 8-188 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | 予約済み | R | 0x0 | |
| 4-0 | EQZERO | R/W | 0x0 | EQZ_OVR = 1 の場合、このフィールドは(すべてのレーンの)イコライザのゼロ周波数を上書きします。EQZ_OVR=0 の場合、ゼロ周波数が RATE 設定に基づいて自動的にセットされます。 EQZERO:ゼロ周波数(MHz):注 0:114: 2:124: RATE = 4 の場合の自動設定 10:169: 17:222: RATE = 3 の場合の自動設定 22:326: 25:426: RATE = 2 の場合の自動設定 27:615: 29:792: RATE = 1 の場合の自動設定 30:1122: 31:2027:: RATE = 0 の場合の自動設定 その他すべて:予約済み: |
LANE_EQ_0 を表 8-189 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | 予約済み | R | 0x0 | |
| 5-4 | EQTRIM[0] | R/W | 0x1 | 物理レーン 0 の EQ トリムを制御します。
|
| 3-0 | EQLEVEL[0] | R/W | 0x7 | EQ_OVR = 1 の場合、このフィールドは物理レーン 0 のイコライゼーションレベルを制御します。有効範囲は 0 から 14 です。 |
LANE_EQ_1 を表 8-190 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | 予約済み | R | 0x0 | |
| 5-4 | EQTRIM[1] | R/W | 0x1 | 物理レーン 1 の EQ トリムを制御します。
|
| 3-0 | EQLEVEL[1] | R/W | 0x7 | EQ_OVR = 1 の場合、このフィールドは物理レーン 1 のイコライゼーションレベルを制御します。有効範囲は 0 から 14 です。 |
LANE_EQ_2 を表 8-191 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | 予約済み | R | 0x0 | |
| 5-4 | EQTRIM[2] | R/W | 0x1 | 物理レーン 2 の EQ トリムを制御します。
|
| 3-0 | EQLEVEL[2] | R/W | 0x7 | EQ_OVR = 1 の場合、このフィールドは物理レーン 2 のイコライゼーションレベルを制御します。有効範囲は 0 から 14 です。 |
LANE_EQ_3 を表 8-192 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | 予約済み | R | 0x0 | |
| 5-4 | EQTRIM[3] | R/W | 0x1 | 物理レーン 3 の EQ トリムを制御します。
|
| 3-0 | EQLEVEL[3] | R/W | 0x7 | EQ_OVR = 1 の場合、このフィールドは物理レーン 3 のイコライゼーションレベルを制御します。有効範囲は 0 から 14 です。 |
LANE_EQ_4 を表 8-193 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | 予約済み | R | 0x0 | |
| 5-4 | EQTRIM[4] | R/W | 0x1 | 物理レーン 4 の EQ トリムを制御します。
|
| 3-0 | EQLEVEL[4] | R/W | 0x7 | EQ_OVR = 1 の場合、このフィールドは物理レーン 4 のイコライゼーションレベルを制御します。有効範囲は 0 から 14 です。 |
LANE_EQ_5 を表 8-194 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | 予約済み | R | 0x0 | |
| 5-4 | EQTRIM[5] | R/W | 0x1 | 物理レーン 5 の EQ トリムを制御します。
|
| 3-0 | EQLEVEL[5] | R/W | 0x7 | EQ_OVR = 1 の場合、このフィールドは物理レーン 5 のイコライゼーションレベルを制御します。有効範囲は 0 から 14 です。 |
LANE_EQ_6 を表 8-195 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | 予約済み | R | 0x0 | |
| 5-4 | EQTRIM[6] | R/W | 0x1 | 物理レーン 6 の EQ トリムを制御します。
|
| 3-0 | EQLEVEL[6] | R/W | 0x7 | EQ_OVR = 1 の場合、このフィールドは物理レーン 6 のイコライゼーションレベルを制御します。有効範囲は 0 から 14 です。 |
LANE_EQ_7 を表 8-196 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | 予約済み | R | 0x0 | |
| 5-4 | EQTRIM[7] | R/W | 0x1 | 物理レーン 7 の EQ トリムを制御します。
|
| 3-0 | EQLEVEL[7] | R/W | 0x7 | EQ_OVR = 1 の場合、このフィールドは物理レーン 7 のイコライゼーションレベルを制御します。有効範囲は 0 から 14 です。 |
LANE_EQ_8 を表 8-197 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | 予約済み | R | 0x0 | |
| 5-4 | EQTRIM[8] | R/W | 0x1 | 物理レーン 8 の EQ トリムを制御します。
|
| 3-0 | EQLEVEL[8] | R/W | 0x7 | EQ_OVR = 1 の場合、このフィールドは物理レーン 8 のイコライゼーションレベルを制御します。有効範囲は 0 から 14 です。 |
LANE_EQ_9 を表 8-198 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | 予約済み | R | 0x0 | |
| 5-4 | EQTRIM[9] | R/W | 0x1 | 物理レーン 9 の EQ トリムを制御します。
|
| 3-0 | EQLEVEL[9] | R/W | 0x7 | EQ_OVR = 1 の場合、このフィールドは物理レーン 9 のイコライゼーションレベルを制御します。有効範囲は 0 から 14 です。 |
LANE_EQ_10 を表 8-199 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | 予約済み | R | 0x0 | |
| 5-4 | EQTRIM[10] | R/W | 0x1 | 物理レーン 10 の EQ トリムを制御します。
|
| 3-0 | EQLEVEL[10] | R/W | 0x7 | EQ_OVR = 1 の場合、このフィールドは物理レーン 10 のイコライゼーションレベルを制御します。有効範囲は 0 から 14 です。 |
LANE_EQ_11 を表 8-200 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | 予約済み | R | 0x0 | |
| 5-4 | EQTRIM[11] | R/W | 0x1 | 物理レーン 11 の EQ トリムを制御します。
|
| 3-0 | EQLEVEL[11] | R/W | 0x7 | EQ_OVR = 1 の場合、このフィールドは物理レーン 11 のイコライゼーションレベルを制御します。有効範囲は 0 から 14 です。 |
LANE_EQ_12 を表 8-201 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | 予約済み | R | 0x0 | |
| 5-4 | EQTRIM[12] | R/W | 0x1 | 物理レーン 12 の EQ トリムを制御します。
|
| 3-0 | EQLEVEL[12] | R/W | 0x7 | EQ_OVR = 1 の場合、このフィールドは物理レーン 12 のイコライゼーションレベルを制御します。有効範囲は 0 から 14 です。 |
LANE_EQ_13 を表 8-202 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | 予約済み | R | 0x0 | |
| 5-4 | EQTRIM[13] | R/W | 0x1 | 物理レーン 13 の EQ トリムを制御します。
|
| 3-0 | EQLEVEL[13] | R/W | 0x7 | EQ_OVR = 1 の場合、このフィールドは物理レーン 13 のイコライゼーションレベルを制御します。有効範囲は 0 から 14 です。 |
LANE_EQ_14 を表 8-203 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | 予約済み | R | 0x0 | |
| 5-4 | EQTRIM[14] | R/W | 0x1 | 物理レーン 14 の EQ トリムを制御します。
|
| 3-0 | EQLEVEL[14] | R/W | 0x7 | EQ_OVR = 1 の場合、このフィールドは物理レーン 14 のイコライゼーションレベルを制御します。有効範囲は 0 から 14 です。 |
LANE_EQ_15 を表 8-204 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | 予約済み | R | 0x0 | |
| 5-4 | EQTRIM[15] | R/W | 0x1 | 物理レーン 15 の EQ トリムを制御します。
|
| 3-0 | EQLEVEL[15] | R/W | 0x7 | EQ_OVR = 1 の場合、このフィールドは物理レーン 15 のイコライゼーションレベルを制御します。有効範囲は 0 から 14 です。 |
EQDEBUG を 表 8-205に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | 予約済み | R | 0x0 | |
| 5 | EQUD | R/W | 0x0 | セットすると、アダプティブ EQ は「P」パターンを検出し、CDR のロックを妨げる可能性のある深刻なイコライゼーション不足の状態から回復する能力を向上させます。 |
| 4 | EQOD | R/W | 0x0 | セットすると、アダプティブ EQ は、イコライゼーションパターンが長時間検出されない場合にイコライゼーションレベルを低減します。これは、深刻な過剰イコライゼーション状態からの回復に役立ちます。この機能は PHY には実装されていません。 |
| 3-0 | 予約済み | R | 0x0 |