JAJSWO4 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
表 8-303 に、Fuse_Backed レジスタのメモリ マップト レジスタを示します。表 8-303 にないレジスタ オフセット アドレスはすべて予約済みと見なして、レジスタの内容は変更しないでください。
| オフセット | 略称 | レジスタ名 | セクション |
|---|---|---|---|
| 0x711 | SPIN_ID | セクション 8.3.17.1 | |
| 0x723 | DACA_CURRENT_FINE | セクション 8.3.17.2 | |
| 0x724 | DACB_CURRENT_FINE | セクション 8.3.17.3 | |
| 0x727 | DEM_ADJ | セクション 8.3.17.4 | |
| 0x729 | DEM_DITH | セクション 8.3.17.5 | |
| 0x72A | DAC_OFS | セクション 8.3.17.6 | |
| 0x73E | DES_TRIM0 | セクション 8.3.17.7 | |
| 0x73F | DES_TRIM1 | セクション 8.3.17.8 |
表の小さなセルに収まるように、複雑なビット アクセス タイプを記号で表記しています。表 8-304 に、このセクションでアクセス タイプに使用しているコードを示します。
| アクセス タイプ | 表記 | 説明 |
|---|---|---|
| 読み取りタイプ | ||
| R | R | 読み出し |
| R-0 | R -0 | 読み出し 0 を返す |
| 書き込みタイプ | ||
| W | W | 書き込み |
| リセットまたはデフォルト値 | ||
| -n | リセット後の値またはデフォルト値 | |
表 8-305 に、SPIN_ID を示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | 予約済み | R | X | |
| 4-0 | SPIN_ID | R | 0x0 | このレジスタは、製品バージョンを示します。 |
表 8-306 に、DACA_CURRENT_FINE を示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | 予約済み | R | X | |
| 5-0 | FINE_CUR_A | R/W | X | DACA の微細な電流制御。トリム値を使用したヒューズ負荷からのデフォルト値。小規模なフルスケール電流調整に使用できます。 |
表 8-307 に、DACB_CURRENT_FINE を示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | 予約済み | R | X | |
| 5-0 | FINE_CUR_B | R/W | X | DACB の微細な電流制御。トリム値を使用したヒューズ負荷からのデフォルト値。小規模なフルスケール電流調整に使用できます。 |
表 8-308 に、DEM_ADJ を示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | DEM_ADJ1 | R/W | 0x0 | DACB 用にデータに依存しないシングル エッジ DEM の DEM 動作を調整します。DACB がデータに依存しないシングル エッジ DEM 用に構成されていない限り、このレジスタは無効です。「DEM とディザリング」セクションを参照してください。 |
| 3-0 | DEM_ADJ0 | R/W | 0x0 | DACA 用にデータに依存しないシングル エッジ DEM の DEM 動作を調整します。DACA がデータに依存しないシングル エッジ DEM として構成されていない限り、このレジスタは無効です。「DEM とディザリング」セクションを参照してください。 |
表 8-309 に、DEM_DITH を示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | DEM1 | R/W | X |
|
| 5-4 | DEM0 | R/W | X | DEM1 を参照してください。 |
| 3-2 | DITH1 | R/W | X |
|
| 1-0 | DITH0 | R/W | X | DITH1 を参照してください。 |
表 8-310 に、DAC_OFS を示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-13 | 予約済み | R | 0x0 | |
| 12-6 | DAC_OFS[1] | R/W | X | DACB のオフセット調整。このレジスタの値は、DACB 出力に追加されます。これは 2 の補数、13 ビット符号付き値です。LSB の重みは 1 つの DAC LSB です。 このレジスタにプログラムされた値は飽和関数を通過し、可能な範囲に調整を制限します。 DACB でディザリングが有効の場合 (DITH1 を参照)、DAC_OFS[1] は ± 128 の範囲に飽和します。DACB でディザリングが無効の場合、飽和範囲は +/- 3968 です。トリム値からのデフォルト値。「オフセット調整」セクションを参照してください。 |
| 5-0 | DAC_OFS[0] | R/W | X | DAC_OFS[1] を参照してください。 |
DES_TRIM0 を表 8-311 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | DES_STEP0 | R/W | 0x0 | DACA の DES タイミング調整設定サイズを調整します
|
| 5 | DES_POL0 | R/W | 0x0 | DACA の DES タイミング調整極性を変更します
|
| 4-0 | DES_OFS0 | R/W | 0x0 | DACA の DES タイミング オフセット値 |
DES_TRIM1 を表 8-312 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | DES_STEP1 | R/W | 0x0 | DACB の DES タイミング調整設定サイズを調整します
|
| 5 | DES_POL1 | R/W | 0x0 | DACB の DES タイミング調整極性を変更します
|
| 4-0 | DES_OFS1 | R/W | 0x0 | DACB の DES タイミング オフセット値 |