JAJSWO4 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
高速再構成 (FR) インターフェイスは、PFIR 係数および NCO 周波数および位相を設定するための高速書き込み専用アクセスを提供します。FR インターフェイスは SPI インターフェイスと似ていますが、クロック サイクルごとに 4 ビットが送信され、外部トリガ ピンが再利用されます。図 8-3 に、FR タイミング図を示します。次に、R/W ビット (このデバイスの書き込みを示すため常に 0 に設定) とトランザクション同期ビット FRS (このデバイスではトランザクション同期はサポートされていないため常に 0 に設定)、および 14 ビットのアドレスに続いていくつかのデータ バイトを使用します。このアドレスは、各データ バイトの後にデクリメントされます (リトル エンディアンと整合します)。このインターフェイスはバイトでアドレス指定でき、各バイトの後にデータがコミットされます。FR インターフェイスは、1 クロックにつき 4 ビット (1 ニブル) を取ります。マルチニブル フィールドの場合、データは最上位のニブルから送信されます。トランザクション同期ビット (FRS) が設定されている場合、NCO_SYNC_SRC レジスタ フィールドで指定された同期イベントが FRCS の立ち上がりエッジで発生します。最初のデータ バイトの完了前に終了したトランザクションでは、SYNC イベントがトリガされない場合があります。
表 8-1 に、PFIR 係数のプログラミングと交換用の FRI レジスタを示します。
次の手順で FRI を有効化します。
次の手順で FRI を無効化します。
| アドレス | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 0x0303 | FR_NCO_AR | NCO アキュームレータのリセット [7:4] 予約済み [3:0] FR_NCO_AR: NCO_AR レジスタへの書き込みアクセスを提供します。 |
| 0x0320-0x033F | FR_FREQ[0:3] | NCOn アキュームレータの周波数 [63:0] FR_FREQ[n]: FREQ レジスタへの書き込みアクセスを提供します。 |
| 0x0340-0x0347 | FR_PHASE[0:3] | NCOn アキュームレータの位相 [15:0] FR_PHASE[n]: PHASE レジスタへの書き込みアクセスを提供します。 |
| 0x0348-0x034F | FR_AMP[0:3] | DDS の振幅 [15:0] FR_AMP[n]: AMP レジスタへの書き込みアクセスを提供します。 |
| 0x0350-0x035F | FR_FREQS[0:3] | NCOn アキュームレータの 32 ビット周波数 [31:0] FR_FREQS[n]: 各 FREQ レジスタの上位 32 ビットへの書き込みアクセスを提供します。これは、32 ビットの解像度のみが必要な場合に、FRI ストリーミング トランザクションが単一のトランザクションで複数の周波数を更新できるようにするために提供されます。 |
| 0x2810-0x2E0F | FR_PFIR_H[767:0] |
FR プログラマブル FIR 係数 (デフォルト:0x0000) [15:0] FR_PFIR_H[n] FR_EN=1 のとき、このレジスタに書き込むと、PFR_H の値が設定されます 注: 注:このレジスタは、SYS_EN=0 または PFIR_PROG=1 のときのみ変更できます。
|
| 0x2E10 | FR_PFIR_PROG |
FR プログラマブル FIR プログラム イネーブル (デフォルト:0x00) [7:1] 予約済み [0] FR_PFIR_PROG: FR_EN=1 のとき、このレジスタに書き込むと、PFIR_PROG の値が設定されます |