JAJSWO4 June   2025 DAC39RF20

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性 - DC 仕様
    6. 6.6  電気的特性 - AC 仕様
    7. 6.7  電気的特性 - 消費電力
    8. 6.8  タイミング要件
    9. 6.9  スイッチング特性
    10. 6.10 SPI インターフェイスのタイミング図
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  DAC 出力モード
        1. 7.3.1.1 NRZ モード
        2. 7.3.1.2 RF モード
        3. 7.3.1.3 DES モード
      2. 7.3.2  DAC コア
        1. 7.3.2.1 DAC 出力構造
        2. 7.3.2.2 フルスケールの電流調整
      3. 7.3.3  DEM とディザリング
      4. 7.3.4  オフセット調整
      5. 7.3.5  クロッキング サブシステム
        1. 7.3.5.1 コンバータ フェーズ ロック ループ (CPLL)
        2. 7.3.5.2 クロックと SYSREF の遅延
        3. 7.3.5.3 SYSREF キャプチャおよび監視
          1. 7.3.5.3.1 SYSREF の周波数要件
          2. 7.3.5.3.2 フル整列の SYSREF パルス
          3. 7.3.5.3.3 自動 SYSREF キャリブレーションおよびトラッキング
            1. 7.3.5.3.3.1 SYSREF 自動キャリブレーションの手順
            2. 7.3.5.3.3.2 複数デバイスの整列
            3. 7.3.5.3.3.3 キャリブレーション エラー
            4. 7.3.5.3.3.4 SYSREF トラッキング
        4. 7.3.5.4 トリガ クロック
      6. 7.3.6  デジタル信号処理ブロック
        1. 7.3.6.1  バイパス モード
        2. 7.3.6.2  DUC モード
          1. 7.3.6.2.1 デジタル アップコンバータ (DUC)
            1. 7.3.6.2.1.1 補間フィルタ
            2. 7.3.6.2.1.2 数値制御発振器 (NCO)
              1. 7.3.6.2.1.2.1 位相連続 NCO 更新モード
              2. 7.3.6.2.1.2.2 位相コヒーレント NCO 更新モード
              3. 7.3.6.2.1.2.3 位相同期 NCO 更新モード
              4. 7.3.6.2.1.2.4 NCO 同期
                1. 7.3.6.2.1.2.4.1 JESD204C LSB 同期
        3. 7.3.6.3  DDS SPI モード
        4. 7.3.6.4  DDS ベクトルモード
          1. 7.3.6.4.1 2 次振幅サポート
          2. 7.3.6.4.2 ベクトル次数と対称モード
          3. 7.3.6.4.3 初期起動
          4. 7.3.6.4.4 トリガーキューイング
          5. 7.3.6.4.5 トリガ バースト
          6. 7.3.6.4.6 ホールド モード
          7. 7.3.6.4.7 インデックス作成モード
          8. 7.3.6.4.8 インデックス作成モードでのキューイングまたはバースト トリガ
          9. 7.3.6.4.9 DDS イネーブル時のベクトルの書き込み
        5. 7.3.6.5  DDS ストリーミングモード
        6. 7.3.6.6  DSP トリガ
          1. 7.3.6.6.1 トリガ レイテンシ
        7. 7.3.6.7  NCO 方形波モード
          1. 7.3.6.7.1 方形波イネーブル
        8. 7.3.6.8  DSP ミュート機能
        9. 7.3.6.9  DSP 出力ゲイン
        10. 7.3.6.10 複素数出力のサポート
        11. 7.3.6.11 チャネル ボンダー
        12. 7.3.6.12 プログラマブル FIR フィルタ
          1. 7.3.6.12.1 PFIR 係数
          2. 7.3.6.12.2 PFIR 反射キャンセル モード
          3. 7.3.6.12.3 PFIR 電力削減
          4. 7.3.6.12.4 PFIR の使用法
        13. 7.3.6.13 DES 補間
          1. 7.3.6.13.1 DAC ミュート機能
      7. 7.3.7  Serdes 物理層
        1. 7.3.7.1 SerDes PLL
          1. 7.3.7.1.1 Serdes PLL の有効化
          2. 7.3.7.1.2 基準クロック
          3. 7.3.7.1.3 PLL VCO キャリブレーション
          4. 7.3.7.1.4 Serdes PLL ループ帯域幅
        2. 7.3.7.2 SerDes レシーバ
          1. 7.3.7.2.1 Serdes データレートの選択
          2. 7.3.7.2.2 SerDes レシーバ終端
          3. 7.3.7.2.3 SerDes レシーバ極性
          4. 7.3.7.2.4 SerDes クロック データ リカバリ
          5. 7.3.7.2.5 SerDes イコライザ
            1. 7.3.7.2.5.1 アダプティブ イコライゼーション
            2. 7.3.7.2.5.2 固定イコライゼーション
            3. 7.3.7.2.5.3 プリ カーソルおよびポスト カーソル分析
          6. 7.3.7.2.6 SerDes レシーバ アイ スキャン
            1. 7.3.7.2.6.1 アイ スキャン手順
            2. 7.3.7.2.6.2 アイ ダイアグラムの作成
        3. 7.3.7.3 SerDes PHY ステータス
      8. 7.3.8  JESD204C インターフェイス
        1. 7.3.8.1 JESD204C 規格からの逸脱
        2. 7.3.8.2 リンク層
          1. 7.3.8.2.1 SerDes クロスバー
          2. 7.3.8.2.2 ビットエラー レート テスタ
          3. 7.3.8.2.3 スクランブラとデスクランブラ
          4. 7.3.8.2.4 64b/66b デコード リンク層
            1. 7.3.8.2.4.1 同期ヘッダの整列
            2. 7.3.8.2.4.2 拡張マルチブロック整列
            3. 7.3.8.2.4.3 データ整合性
          5. 7.3.8.2.5 8B/10B エンコード リンク層
            1. 7.3.8.2.5.1 コード グループ同期 (CGS)
            2. 7.3.8.2.5.2 初期レーン整列シーケンス (ILAS)
            3. 7.3.8.2.5.3 マルチフレームおよびローカル マルチフレーム クロック (LMFC)
            4. 7.3.8.2.5.4 フレームおよびマルチフレーム監視
            5. 7.3.8.2.5.5 リンク再起動
            6. 7.3.8.2.5.6 リンク エラー レポート
            7. 7.3.8.2.5.7 ウォッチドッグ タイマ (JTIMER)
        3. 7.3.8.3 サブクラス 1 モードで必要となる SYSREF 整列
        4. 7.3.8.4 トランスポート層
        5. 7.3.8.5 JESD204C デバッグ キャプチャ (JCAP)
          1. 7.3.8.5.1 物理層デバッグ キャプチャ
          2. 7.3.8.5.2 リンク層デバッグ キャプチャ
          3. 7.3.8.5.3 トランスポート層デバッグ キャプチャ
        6. 7.3.8.6 JESD204C インターフェイス モード
          1. 7.3.8.6.1 JESD204C のフォーマット図
            1. 7.3.8.6.1.1 16 ビット形式
            2. 7.3.8.6.1.2 12 ビット形式
            3. 7.3.8.6.1.3 8 ビット形式
          2. 7.3.8.6.2 DUC および DDS モード
      9. 7.3.9  データ パス レイテンシ
      10. 7.3.10 複数デバイスの同期と決定論的レイテンシ
        1. 7.3.10.1 RBD のプログラミング
        2. 7.3.10.2 32 Octa-Bytes (256 ビット) 未満のマルチフレーム長
        3. 7.3.10.3 RBD 値を決定するための推奨アルゴリズム
        4. 7.3.10.4 Subclass 0 システムでの動作
      11. 7.3.11 リンクのリセット
      12. 7.3.12 アラーム生成
        1. 7.3.12.1 オーバーレンジ検出
        2. 7.3.12.2 オーバーレンジ マスキング
      13. 7.3.13 ミュート機能
        1. 7.3.13.1 アラーム データ パスのミュート
        2. 7.3.13.2 送信イネーブル
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 電力モード
  9. プログラミング
    1. 8.1 標準 SPI インターフェイスを使用
      1. 8.1.1 SCS
      2. 8.1.2 SCLK
      3. 8.1.3 SDI
      4. 8.1.4 SDO
      5. 8.1.5 シリアル インターフェイス プロトコル
      6. 8.1.6 ストリーミング モード
    2. 8.2 高速再構成インターフェイスの使用
    3. 8.3 レジスタ マップ
      1. 8.3.1  Standard_SPI-3.1 レジスタ
      2. 8.3.2  システム レジスタ
      3. 8.3.3  トリガ レジスタ
      4. 8.3.4  CPLL_AND_CLOCK レジスタ
      5. 8.3.5  SYSREF レジスタ
      6. 8.3.6  JESD204C のレジスタ
      7. 8.3.7  JESD204C_Advanced のレジスタ
      8. 8.3.8  SerDes_Equalizer レジスタ
      9. 8.3.9  SerDes_Eye-Scan レジスタ
      10. 8.3.10 SerDes_Lane_Status レジスタ
      11. 8.3.11 SerDes_PLL レジスタ
      12. 8.3.12 DAC_and_Analog_Configuration レジスタ
      13. 8.3.13 データパスレジスタ
      14. 8.3.14 NCO_and_Mixer レジスタ
      15. 8.3.15 アラーム レジスタ
      16. 8.3.16 Fuse_Control レジスタ
      17. 8.3.17 Fuse_Backed レジスタ
      18. 8.3.18 DDS_Vector_Mode レジスタ
      19. 8.3.19 Programmable_FIR レジスタ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 起動手順
      2. 9.1.2 矩形波モードの帯域幅最適化
    2. 9.2 代表的なアプリケーション:Ku バンド レーダー トランスミッタ
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 パワーアップ / ダウン シーケンス
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドラインと例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
物理層デバッグ キャプチャ

JCAP レジスタを使用して、物理層の出力をキャプチャし、一般的なデバッグを実行することができます。

次の手順を使用します。

  1. JESD204C 動作のための部品を設定します (起動手順を参照。SYS_EN=1 を設定する前にここに戻ります)。
    1. PHY レベルのテストでは、一部の手順は必要ありません。たとえば、DC または PHY テスト パターンを適用する場合、SYSREF、SUBCLASSRBDKM1 などを設定する必要がありません。ユーザーは、次のようなレジスタをプログラムする必要があります。REFDIVMPYRATE、and LANE_SEL_x (該当する場合)。
    2. DSP_LJESD_M、および JENC をプログラムする必要があります。これらのレジスタは、PHY レートとレーン数に影響するためです。
  2. PHY 出力をキャプチャするには、JCAP_MODE=0 をプログラムします。
  3. PHY 入力 (DC、PHY テスト パターン、または JESD204C データ) に必要なスティミュラスを適用します。
  4. レジスタを構成したら、SYS_EN= 1 に設定します。
  5. JCAP_ARM=1 に設定します。
  6. 0 ~ L-1 の各論理レーン n:
    1. JCAP_PAGE = n をプログラムします。これにより、レーン n からのデータへのアクセスが可能になります。
    2. JCAP_STATUS を読み出し、JCAP_STATUS が 1 を返してレーン n がデータをキャプチャしたことを示していることを確認します。JCAP_STATUS が 0 を返した場合、レーンがデータをキャプチャするまでしばらく待機し、データがキャプチャされない場合は 100us 後にタイムアウトします。これが発生した場合は、PLL がロックされており (PLL_LOCKED を参照)、すべてのチップ プログラミングが正しいことを確認します。
    3. JCAP[0-15] を読み出して、レーンごとに最大 16 バイトのデータを返します。DC テストを行う場合、PHY レーンに印加される差動入力電圧に応じて、0x00 または 0xFF を返すために、JCAP[0] のみを読み取って検証する必要があります。
    4. テスト パターンまたは JESD204C データを適用する場合、同期は行われないことに注意してください。JCAP レジスタのバイト境界に関するパターンの整列は任意です。ソフトウェアは、データのすべての可能な整列を考慮する必要があります。
    5. 各レーンのデータを検査するには、手順 (a) ~ (c) を繰り返します。
  7. 別の DC レベルまたはパターンをテストする場合は、以下を実行します。
    1. 新しい DC レベルまたはパターンを PHY 入力に適用します。
    2. JCAP_ARM=0 をプログラムします。
    3. 手順 5 に戻ります。