JAJSWO4 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
PHY_LANE レジスタは、PHY_STATUS レジスタを介してステータス データを読み出すためにどの PHY レーンを選択するかを決定します。PHY_SSEL レジスタは、PHY_STATUS レジスタで返されるステータス フィールドを指定します。
| PHY_SSEL | PHY_STATUS で返されるデータ (予約済みビットは省略) | ||
|---|---|---|---|
| 0x00 | [5] | EQOVER | EQOVER ステータス プリ / ポスト カーソル分析。『プリ / ポスト カーソル分析使用モデル』を参照 |
| [4] | EQUNDER | プリ / ポスト カーソル分析の EQUNDER ステータス。『プリ / ポスト カーソル分析使用モデル』を参照してください。 | |
| [3:0] | EQLEVEL_S | 現在有効なイコライザ レベル (0 ~ 14) を返します。 | |
| 0x01 | [0] | ESDONE | アイ スキャン手順が完了したことを示す 1 を返します。 |
| 0x02 | [5:0] | ESVO_S | アイ スキャン結果からの電圧オフセットを返します。電圧オフセットを自動的に計算するアイ スキャン モードに適用します。ESDONE が 1 を返した場合にのみ有効です。 |
| 0x03 | [15:0] | ECOUNT | 不一致カウントを返します (不一致をカウントするアイ スキャン モードに適用します)。ESDONE が 1 を返した場合にのみ有効です。 |
| 0x04-0x05 | 予約済み | ||
| 0x06 | [0] | OCIP | オフセット キャリブレーションが現在実行中か、有効になっているけれどもまだ開始されていない場合は 1 を返します。 |
| 0x10-0x19 | 予約済み | ||