JAJSWO4 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
SYSREF トラッキングは、SYSREF_CAL_DONE=1 および SYSREF_CAL_FAIL=0 のときに常に実行され、SYSREF とクロック立ち下がりエッジとの整合を維持するために TSYS_CAL を自動的に調整します。
トラッキングを維持するため、SYSREF と、内部クロックまたはデバイス外部のクロックとの間のタイミングの変化を過度に速く変化させることはできません。急激な電圧変化を防ぐ必要があります。急激な電圧変化によって、トラッキングが異なるクロック エッジに切り替わる可能性があります。