プリ カーソルおよびポスト カーソル分析を使用して、トランスミッタのプリエンファシスに最適化された設定を決定できます。使用モデルは次のとおりです。
- 必要に応じて、SYS_EN=0 をプログラムします。JESD インターフェイスを使用するモード (JESD_M>0) をプログラムします。
- EQMODE=1 をプログラムします。SYS_EN=1 をプログラムし、イコライザが適応してセトリングするのに十分な時間を確保します。EQLEVEL_S を複数回読み取って、値が安定していること、または隣接値がトグルされていることを確認できます (EQLEVEL_S を読み取る前に EQHOLD=1 に設定し、EQHOLD を 0 に戻します。必要に応じて繰り返します)。
- EQHOLD=1 に設定して、イコライザをロックします (適応を無効化)。この結果、EQOVER および EQUNDER フィールドが Low になります。
- 少なくとも 48UI を待ち、CDR アクティビティが 100% 未満の場合はそれに比例して長く待機して、EQHOLD の 1 がサンプリングされ、それに基づいて処理されることを確認します。SPI は十分に遅いため、明示的な遅延が必要ありません。
- EQMODE を 2 または 3 に設定して、プリ カーソルとポスト カーソル分析をそれぞれ選択します。個別の SPI トランザクションを使用する場合は、EQHOLD=0 に設定します。受信した信号のイコライゼーション特性を分析します (イコライザ応答は引き続きロックされます)。
- CDR アクティビティが 100% 未満の場合は、少なくとも 150,000UI 待って分析が実行されるまで待機します。
- EQOVER と EQUNDER を調べて、分析結果を確認します。
- EQOVER が High の場合、信号は過剰にイコライズされています。
- EQUNDER が High の場合、信号はイコライズ不足です。
- EQHOLD = 1 に設定します。
- トランスミッタを調整します。必要に応じて、項目 3 ~ 7 を繰り返します。
- EQMODE=1 に設定し、個別の SPI トランザクションで EQHOLD=0 に設定すると、分析モードが終了し、通常のアダプティブ イコライゼーションに戻ります。