JAJSWO4 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
SerDes レシーバにはアダプティブ イコライザが内蔵されており、信号の高周波成分に対して低周波成分を減衰させることでチャネル挿入損失を補償し、シンボル間干渉を低減します。
有効化すると、レシーバ イコライゼーション ロジックはデータ パターンと遷移時間を分析して、イコライザの低周波数ゲインが増減するかどうかを判断します。
決定ロジックは、比較的長い分析間隔を持つ投票アルゴリズムとして実装されています。時定数が遅いため、誤った決定の可能性が低下しますが、イコライザはチャネルの比較的安定した応答を補償できます。
アダプティブ イコライザのロック時間はデータに依存するため、一般的に適用可能な絶対制限を指定することはできません。しかし、ランダム データを想定すると、最大ロック時間はおおよそ 6×106 UI を CDR アクティビティ レベルで割った値になります。
アダプティブ イコライゼーションを有効化する方法: