JAJSWO4 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
デバイスの JESD204C モードは、表 7-42、表 7-43 および 表 7-44 に定義されたパラメータを使って設定されます。
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| JMODE | JESD204C モード番号。ユーザーは、このパラメータを設定して、サポートされているモードを選択します。他のほとんどのパラメータは、この設定から導出されます。表 7-45 を参照してください。 |
| LS | サンプル ストリームあたりのレーン。これは JMODE から導出されたものです。表 7-45 を参照してください。 |
| LT |
入力サンプル レートとクロックの比率。 LT = FCLK / FS_IN. DES2X モードは LT の値には影響しないことに注意してください。 DSP_MODEn = バイパス (すべての DSP ディスエーブル、LT=1。 いずれかの DSP イネーブル (および JESD_M > 0)、LT は DSP_L によって設定 いずれかの DSP イネーブル (および JESD_M = 0)、LT は該当しない |
| Lx | 特定の JMODE で使用されるレーンの最大数。このリンクは、有効化されているチャネルの数に応じて、アクティブ レーン数 (L) を縮小します。JESD_M を参照 |
| Mx | 特定の JMODE の最大ストリーム数。Mx は 表 7-45 に従って自動的に計算されます。ユーザーは、JESD_M レジスタを使用して実際のストリーム数 (M) を指定できます。 |
| R | DACCLK サイクルあたりのレーンあたり送信されるビット数。JMODE と LT から導出されます (表 7-46 を参照)。R に基づいて、REFDIV、MPY、および RATE レジスタをプログラムする必要があります。また、最大 DACCLK 周波数は R の関数です |
| SI | サンプル インターリーブ / 増分係数。1 の値は、JESD204C 規格からの標準トランスポート層マッピングが使用されることを示します (サンプルは 0 から S-1 まで線形にマッピングされます)。1 より大きい値は、代替マッピングが次のように使用されることを示します。サンプル 0 から始まるマップ サンプル。インデックスを SI 単位でインクリメントします。すべての S サンプルをマッピングするために必要な回数だけ繰り返します。各繰り返しは、前の繰り返しよりも 1 つ大きいインデックスで開始します。JESD204C のフォーマット図を参照 |
| KR | 8b/10b 動作の場合、KR は K (マルチフレームあたりのフレーム数) の有効値を定義します。有効値は、弾性バッファのアップセット耐性を容易にするために制限されています。マルチフレーム長は、弾性バッファの深さ 128 文字の倍数に制限されます (K*F が 32 または 64 の場合、バッファの深さは 32 または 64 文字に短縮されます)。さらに、K の値が低いため、検証の負担が最小限に抑えられます。8b/10b モードの場合、K は KM1 レジスタを介してプログラムされます。 |
| パラメータ | 説明 | ILAS フィールド名 | このデバイスの値の参照 (1) |
|---|---|---|---|
| ADJCNT | DAC LMFC 調整 | ADJCNT[3:0] | 該当なし |
| ADJDIR | DAC LMFC 調整方向 | ADJDIR[0] | 該当なし |
| BID | Bank ID | BID[3:0] | 該当なし |
| CF | フレームあたりの制御ワード数 | CF[4:0] | 0 |
| CS | サンプルあたりの制御ビット数 | CS[1:0] | 0 |
| DID | デバイス識別番号 | DID[7:0] | 該当なし |
| F | フレームあたりのオクテット数 (レーンあたり) | F[7:0] | を参照してください。 表 7-45 |
| HD | 高密度形式 | HD[0] | を参照してください。 表 7-45 |
| JESDV | JESD204 バージョン | JESDV[2:0] | 該当なし |
| K | マルチフレームあたりのフレーム数 | K[7:0] | KM1 レジスタによって設定(2) |
| L | リンクあたりのレーン数 | L[4:0] | 最高限度 (M/Mx*Lx) |
| LID | レーン識別番号 | LID[4:0] | 該当なし |
| M | リンクあたりのサンプル ストリーム数 ((1) を参照) | M[7:0] | JESD_M レジスタによって設定 |
| N | サンプルあたりのビット数 (制御ビットまたはテール ビットを追加する前) | N[4:0] | を参照してください。 表 7-45 |
| N' | サンプルあたりの総ビット数 (制御ビットとテール ビットを含む) | N’[4:0] | を参照してください。 表 7-45 |
| PHADJ | DAC への位相調整要求 | PHADJ[0] | 該当なし |
| S | フレームあたりのストリームごとのサンプル数 | S[4:0] | を参照してください。 表 7-45 |
| SCR | スクランブル イネーブル | SCR[0] | SCR レジスタによって設定 |
| SUBCLASSV | デバイス サブクラス バージョン | SUBCLASSV[2:0] | 該当なし |
| RES1 | 予約済みフィールド 1 | RES1[7:0] | 該当なし |
| RES2 | 予約済みフィールド 2 | RES2[7:0] | 該当なし |
| CHKSUM | チェックサム (モジュロを256上記のすべてのフィールドの合計、モジュロ 256) | FCHK[7:0] | 該当なし |
| パラメータ | 説明 | このデバイスの値の参照 (1) |
|---|---|---|
| E | 拡張マルチブロックあたりのマルチブロック数 (64b および 66b エンコードのみ) | E=3 の場合を除き、F=3 の場合は、すべてのモードで E=1 が使用されます。 (E は JMODE に基づいて自動的に設定されます)。 |
サポートされている各モードにはモード番号が割り当てられており、表 7-45 に示されているパラメータを使用して、JMODE レジスタにプログラムできます。
| JMODE | エンコード | ストリームあたりの最大入力サンプル レート (GSPS)1 2 | 最大 SerDes ボーレート (Gbps) | R = FBIT/ FDACCLK 3 | N | Mx = 最大ストリーム数 | Ls = レーン / ストリーム | Lx = 最大レーン数 | LT = 補間 | JESD フォーマット | KR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | F | S | HD | SI | ||||||||||
| 0 | 8b/10b | 22 | 27.5 | 1.25 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 32、64、128 |
| 64b/66b | 22 | 22.69 | 1.03125 | ||||||||||||
| 1 | 8b/10b | 13 | 32.5 | 2.5/LT | 16 | 2 | 8 | 16 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | 1 | 32、64、128 |
| 64b/66b | 15.76 | 32.5 | 2.0625/LT | ||||||||||||
| 2 | 8b/10b | 6.5 | 32.5 | 5/LT | 16 | 4 | 4 | 16 | 1 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 32、64、128 |
| 64b/66b | 7.88 | 32.5 | 4.125/LT | ||||||||||||
| 3 | 8b/10b | 3.25 | 32.5 | 10/LT | 16 | 8 | 2 | 16 | 4 | 32 | 2 | 2 | 0 | 1 | 32、64、128 |
| 64b/66b | 3.94 | 32.5 | 8.25/LT | ||||||||||||
| 4 | 8b/10b | 1.625 | 32.5 | 20/LT | 16 | 8 | 1 | 8 | 4 | 64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32、64、128 |
| 64b/66b | 1.97 | 32.5 | 16.5/LT | ||||||||||||
| 5 | 8b/10b | 0.81 | 32.5 | 40/LT | 16 | 8 | ½ | 4 | 8 | 128 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16,32,64 |
| 64b/66b | 0.98 | 32.5 | 33/LT | ||||||||||||
| 6 | 8b/10b | 0.41 | 32.5 | 80/LT | 16 | 8 | ¼ | 2 | 16 | 256 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8,16,32 |
| 64b/66b | 0.49 | 32.5 | 66/LT | ||||||||||||
| 7 | 8b/10b | 0.2 | 32.5 | 160/LT | 16 | 8 | ⅛ | 1 | 32 | 256 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4,8,16 |
| 64b/66b | 0.25 | 32.5 | 132/LT | ||||||||||||
| 8 | 8b/10b | 22 | 22 | 1 | 12 | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 8 | 80 | 0 | 16 | 8,16,32 |
| 64b/66b | 22 | 18.15 | 0.825 | ||||||||||||
| 9 | 8b/10b | 22 | 27.5 | 1.25 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 32.64、128 |
| 64b/66b | 22 | 22.69 | 1.03125 | ||||||||||||
| 10 | 8b/10b | 17.33 | 32.5 | 2 | 12 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | 8 | 40 | 0 | 8 | 8,16,32 |
| 64b/66b | 21.01 | 32.5 | 1.65 | ||||||||||||
| 11 | 8b/10b | 13 | 32.5 | 2.5 | 12 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 32.64、128 |
| 64b/66b | 15.76 | 32.5 | 2.0625 | ||||||||||||
| 12 | 8b/10b | 8.67 | 32.5 | 4 | 12 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 20 | 0 | 4 | 8,16,32 |
| 64b/66b | 10.51 | 32.5 | 3.3 | ||||||||||||
| 13 | 8b/10b | 6.5 | 32.5 | 5 | 12 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 32.64、128 |
| 64b/66b | 7.88 | 32.5 | 4.125 | ||||||||||||
| 14 | 8b/10b | 22 | 13.75 | 0.625 | 8 | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 64、128,256 |
| 64b/66b | 22 | 11.34 | 0.5156 | ||||||||||||
| 15 | 8b/10b | 22 | 27.5 | 1.25 | 8 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 64、128,256 |
| 64b/66b | 22 | 22.69 | 1.03125 | ||||||||||||
| 16 | 8b/10b | 13 | 32.5 | 2.5 | 8 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 64、128,256 |
| 64b/66b | 15.76 | 32.5 | 2.0625 | ||||||||||||
| 17 | 8b/10b4 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 12 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 該当なし |
| 64b/66b | 21.01 | 32.5 | 1.546875 | ||||||||||||
| ユーザー指定のパラメータ | 導出パラメータ | ||
|---|---|---|---|
| JMODE | LT | R1 (JENC=0) (8b/10b) |
R2 (JENC=1) (64b/66b) |
| 0 | 1 | 1.25 | 1.03125 |
| 1 | 1 | 2.5 | 2.0625 |
| 4 | 0.625 | 0.515625 | |
| 6 | 0.41667 | - | |
| 8 | 0.3125 | - | |
| 2 | 1 | 5 | 4.125 |
| 4 | 1.25 | 1.03125 | |
| 6 | 0.833 | 0.6875 | |
| 8 | 0.625 | 0.515625 | |
| 12 | 0.41667 | - | |
| 16 | 0.3125 | - | |
| 3 | 4 | 2.5 | 2.0625 |
| 6 | 1.667 | 1.375 | |
| 8 | 1.25 | 1.03125 | |
| 12 | 0.833 | 0.6875 | |
| 16 | 0.625 | 0.515625 | |
| 24 | 0.41667 | - | |
| 32 | 0.3125 | - | |
| 4 | 4 | 5 | 4.125 |
| 6 | 3.333 | 2.75 | |
| 8 | 2.5 | 2.0625 | |
| 12 | 1.667 | 1.375 | |
| 16 | 1.25 | 1.03125 | |
| 24 | 0.833 | 0.6875 | |
| 32 | 0.625 | 0.515625 | |
| 48 | 0.41667 | - | |
| 64 | 0.3125 | - | |
| 5 | 8 | 5 | 4.125 |
| 12 | 3.333 | 2.75 | |
| 16 | 2.5 | 2.0625 | |
| 24 | 1.667 | 1.375 | |
| 32 | 1.25 | 1.03125 | |
| 48 | 0.833 | 0.6875 | |
| 64 | 0.625 | 0.515625 | |
| 96 | 0.41667 | - | |
| 128 | 0.3125 | - | |
| 6 | 16 | 5 | 4.125 |
| 24 | 3.333 | 2.75 | |
| 32 | 2.5 | 2.0625 | |
| 48 | 1.667 | 1.375 | |
| 64 | 1.25 | 1.03125 | |
| 96 | 0.833 | 0.6875 | |
| 128 | 0.625 | 0.515625 | |
| 192 | 0.41667 | - | |
| 256 | 0.3125 | - | |
| 7 | 32 | 5 | 4.125 |
| 48 | 3.333 | 2.75 | |
| 64 | 2.5 | 2.0625 | |
| 96 | 1.667 | 1.375 | |
| 128 | 1.25 | 1.03125 | |
| 192 | 0.833 | 0.6875 | |
| 256 | 0.625 | 0.515625 | |
| 8 | 1 | 1 | 0.825 |
| 9 | 1 | 1.25 | 1.031255 |
| 10 | 125 | 2 | 1.65 |
| 11 | 1 | 2.5 | 2.0625 |
| 12 | 1 | 4 | 3.3 |
| 13 | 1 | 5 | 4.125 |
| 14 | 1 | 0.625 | 0.515625 |
| 15 | 1 | 1.25 | 1.03125 |
| 16 | 1 | 2.5 | 2.0625 |
| 17 | 1 | - | 1.546875 |
| R パラメータ | 最大 DAC クロック レート (FDACCLK) | 最大レーン レート (FBIT = R x FDACCLK) |
|---|---|---|
| 0.3125 (40/128) | 25.6GHz | 8Gbps |
| 0.416667 (40/96) | 25.6GHz | 10.667Gbps |
| 0.625 (40/64) | 25.6GHz | 16Gbps |
| 0.833333 (40/48) | 19.2GHz | 16Gbps |
| 1 (40/40) | 16GHz | 16Gbps |
| 1.25 (40/32) | 12.8GHz | 16Gbps |
| 1.666667 (40/24) | 9.6GHz | 16Gbps |
| 2 (40/20) | 8GHz | 16Gbps |
| 2.5 (40/16) | 6.4GHz | 16Gbps |
| 3.333333 (40/12) | 4.8GHz | 16Gbps |
| 4 (40/10) | 4GHz | 16Gbps |
| 5 (40/8) | 3.2GHz | 16Gbps |
| R パラメータ | 最大 DAC クロック レート (FDACCLK) | 最大レーン レート (FBIT = R x FDACCLK) |
|---|---|---|
| 0.515625 (33/64) | 25.6GHz | 13.2Gbps |
| 0.6875 (33/48) | 25.6GHz | 17.6Gbps |
| 0.825 (33/40) | 25.6GHz | 21.12Gbps |
| 1.03125 (33/32) | 25.6GHz | 26.4Gbps |
| 1.375 (33/24) | 23.636GHz | 32.5Gbps |
| 1.546875 (99/64) | 21.010GHz | 32.5Gbps |
| 1.65 (33/20) | 19.697GHz | 32.5Gbps |
| 2.0625 (33/16) | 15.758GHz | 32.5Gbps |
| 2.75 (33/12) | 11.818GHz | 32.5Gbps |
| 3.3 (33/10) | 9.848GHz | 32.5Gbps |
| 4.125 (33/8) | 7.87GHz | 32.5Gbps |