JAJSWO4 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
トランスミッタが 同期 信号のデアサート(ロジック「0」からロジック「1」遷移)を検出した後、トランスミッタは次のLMFCエッジまで待機して、初期レーン整列シーケンス(ILAS)の送信を開始します。ILASは4つのマルチフレームから構成され、それぞれにあらかじめ決められた配列が含まれています。デバイス レシーバは ILAS の開始位置を探し、フレームとマルチフレームの境界を決定します。ILASの各マルチフレームは、a/R/キャラクタ(K28.0)で始まり、a/A/キャラクタ(K28.3)で終わる。どちらかを使用してマルチフレームの境界を検出することができます。各レーンは、ILAS がレシーバに到達すると、/R/ 文字から始まる弾性バッファー内のデータのバッファを開始し、すべてのレシーバが ILAS を受信した後、レーンを揃えるためにすべてのレーンから同時に ILAS を解放します。弾性バッファ解放点は、データ遅延の変動(各レーンのレシーバへのILASの到着)によるデータの解放のあいまいさを避けるために選択されます。ILASの2番目のマルチフレームには、JESD204Bリンク設定用の構成パラメータが含まれており、これをレシーバが使用して、トランスミッターとレシーバの構成が一致していることを確認できます。