JAJSWO4 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
RF モードでは、サンプル期間の中間でサンプルを反転することで、ミキシング機能が DAC の出力に追加されます。その結果、2 次ナイキスト ゾーンでピークと最大平坦度を実現する周波数応答が得られます。図 7-3 に、RF モードのタイミング図を示します。図 7-4 に、RF モードの周波数応答のプロットを示します。