JAJSWO4 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
各 DSP チャネルにはミュート機能が含まれており、起動時またはスリープ状態からのウェークアップ時に DSP 出力がゼロになることを保証します。出力はミュート時に有効なサンプルからゼロに直接遷移し、ミュート解除時にゼロから有効なサンプルに直接遷移します。ミュートは DSP 出力 (チャネル ボンダー入力の直前) に適用されます。
DSP 出力は、次の条件でミュートされます。
DSP チャネルがウェークアップすると、ミュートはカウンタによって延長されます。カウンタの時間は、DSP_MODEn、DSP_L、および PFIR_MODE の関数です。ミュート拡張により、DUC、DDS、または PFIR 信号路に保存されている未知のサンプルや古いサンプルがフラッシュアウトされます (これらのサンプルはチャネル ボンダーに到達しません)。この拡張機能は、DSP 信号路のメモリ深度に基づいてほぼスケーリングされます。
ミュートの延長 (DAC サイクル数) は、以下の式で求められます。
表 7-27 および 表 7-28 は、DDSP および DPFIR の値を定義します。DDSP および DPFIR はチャネル固有であることに注意してください (各 DSP チャネルは、DSP_MODEn および PFIR_EN に基づく固有の値を持つことができます)。
| DSP_MODEn | DSP_L | LT (参考用に表示) | DDSP |
|---|---|---|---|
| DSP が DUC モードでない | 任意 | 任意 | 2 |
| DSP が DUC モード | 0~2 | 予約済み | 2 |
| 3 | 4x | 2 | |
| 4 | 6x | 3 | |
| 5 | 8x | 3 | |
| 6 | 12x | 4 | |
| 7 | 16x | 4 | |
| 8 | 24x | 6 | |
| 9 | 32x | 8 | |
| 10 | 48x | 10 | |
| 11 | 64x | 13 | |
| 12 | 96x | 20 | |
| 13 | 128x | 26 | |
| 14 | 192x | 38 | |
| 15 | 256x | 50 |
| DSP_MODEn | PFIR_EN[n] | PFIR_MODE | ミュート拡張 (DPFIR) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補間係数 (LT) | ||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | その他すべて | |||
| DUC 以外のモード | 任意の値 | 任意の値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUC モード | 0 | 任意の値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUC モード | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUC モード | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 26 | 未定義 |
| DUC モード | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | 未定義 |
| DUC モード | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 未定義 |
DSP_FORMAT = 1 の場合、DSP2/3 はそれぞれ DSP0/1 からのミュート拡張を使用します。これにより、DSP2/3 はパートナー チャネルと同じ期間を使用するようになります。