JAJSWO4 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
以下の各サブセクションでは、サンプルとテール ビットをレーンにどのようにマッピングするかを示し、JESD204C の各フレーム フォーマットについて説明します。出力形式の表に示されていないレーンは使用されません。各表は 1 つのフレームを表しています。テール ビットは、トランスポート層によって廃棄され、無視されます。すべての図は、LANE_SELn を使用して外部物理レーンに任意にマッピングできる論理レーン番号を基準にしています。各図は、モードでサポートされるストリーム (コンバータ) の最大数を示していますが、ユーザーはより小さな値を設定できます (JESD_M を参照)。この結果、アクティブになるレーン数が少なくなる可能性があります。
| アプリケーション層への意義付け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 表記 | 説明 | バイパス モード | DUC モード | DDS ストリーム モード |
T |
テール ビット (ゼロ) | - | - | - |
| C0[n] | ストリーム 0 のサンプル | DAC_SRC を参照 | DSP0 (I) | DSP0 (sdata[15:0]) |
| C1[n] | ストリーム 1 のサンプル | DAC_SRC を参照 | DSP0 (Q) | DSP0 (sdata[31:16]) |
| C2[n] | ストリーム 2 のサンプル | - | DSP1 (I) | DSP1 (sdata[15:0]) |
| C3[n] | ストリーム 3 のサンプル | - | DSP1 (Q) | DSP1 (sdata[31:16]) |
| C4[n] | ストリーム 4 のサンプル | - | DSP2 (I) | DSP2 (sdata[15:0]) |
| C5[n] | ストリーム 5 のサンプル | - | DSP2 (Q) | DSP2 (sdata[31:16]) |
| C6[n] | ストリーム 6 のサンプル | - | DSP3 (I) | DSP3 (sdata[15:0]) |
| C7[n] | ストリーム 7 のサンプル | - | DSP3 (Q) | DSP3 (sdata[31:16]) |
| 上記の表記では、n はサンプル番号 (0 ~ S-1) を示しています。JESD204C の一部のモードは S=1 (フレームあたりのストリームごとに 1 サンプル) です。その場合は、「[n]」を省略しています。 | ||||