JAJSWO4 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
デュアル エッジ サンプリング (DES) モードは、DAC コアに供給される DACCLK の立ち上がりエッジと立ち下がりエッジの両方で (PLL/VCO または外部から供給される) 固有のサンプルを出力し、サンプル レートが同じクロック周波数で 2 倍になります。デバイスには、2 段による追加のデジタル補間が含まれており、2 倍のサンプル レートを実現できます。DES2XL モードでは、補間フィルタはローパス (0 - 0.4*FDACCLK を通過) であり、DES2XH モードでは、補間フィルタはハイパス (0.6*FDACCLK - FDACCLK を通過) です。図 7-5 に、DES2XL および DES2XH の補間フィルタと Sin(x)/x の応答を組み合わせを示します。
50% CLK デューティ サイクルがない場合、FCLK - FOUT で信号の画像が得られます。NRZ または RF モードを同じ DACCLK、DES2XL、DES2XH モードと比較すると、画像の振幅が大幅に減少し、フィルタの要件が低減されます。