JAJSWO4 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
マルチDACの同期と決定論的レイテンシが不要な場合、デバイスはサブクラス0との互換性で動作できます。これらの制限により、このデバイスはSYSREFをアプリケーションしなくても動作できます。内部 LMFC は、開始フェーズが不明な場合に自動的に自己生成されます。同期は、CGS と ILAS を開始するために通常どおり使用されます。