JAJSWO4 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
DAC39RF20 は、16 ビット分解能のシングルおよびデュアルチャネル D/A コンバータ(DAC)です。外部クロックを使用する場合、これらのデバイスはシングルエッジサンプリングモード(NRZ および RF)で 22GSPS、デュアルエッジサンプリングモード(DES2XL、DES2XH)で 44GSPS をサポートします。内部 PLL/VCO を使用する場合、これらのデバイスはシングルエッジサンプリングモード(NRZ および RF)で 17GSPS、デュアルエッジサンプリングモード(DES2XL、DES2XH)で 34GSPS をサポートします。これらのデバイスは、直接 RF サンプリングまたは複素ベースバンド信号生成のいずれかに対して、非補間または補間 DAC として使用できます。2 つのチャネルの最大入力データレートは、21GSPS(12 ビット分解能)または 15.75GSPS(16 ビット分解能)です。1 つのチャネルの最大レートは、22GSPS(16ビット分解能)です。このデバイスは、10GHz 帯域幅を超える信号を 20GHz を超える周波数で生成でき、これにより、Ku 帯域幅を介した直接サンプリングが可能になります。
高いサンプリング レート、出力周波数範囲、64 ビット NCO 周波数分解能、および位相干渉を持つ無限の周波数ホッピングにより、DAC39RF20 は任意波形生成 (AWG) および直接デジタル合成 (DDS) にも対応できます。4つの内蔵型区分線形波形発生器を使用して、複雑な波形を合成することができます。たとえば、非線形周波数変調(NLFM)、フランクまたはバーカー位相符号化レーダーパルス、量子コンピューティングコントローラの断熱ゲートによる微分項の除去(DRAG)パルスなどです。
オプションの高性能 PLL/VCO を使用して、低周波数の基準クロックから DAC サンプルクロックを生成することができます。
JESD204C 互換インターフェイスには、最大 32.5Gbps に対応する 16 のレシーバペアがあります。インターフェイスはサブクラス-1 に準拠しており、SYSREF を使用することで、決定論的レイテンシとマルチデバイス同期を実現します(外部クロックモードのみ)。