JAJSWO4 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
DUC の最初の動作は、入力信号をより高いデータレートに補間することです。使用可能な補間オプションについては、表 7-7に概説されています。入力信号のサンプリングレートを、指定された補間量で掛けて DAC 出力レートを算出します。このとき、DAC39RF20の最大サンプルレートに準拠します。これらのレートには、DES モードでのオプションの 2x 補間は含まれていません。補間レートが 6x 以下の場合、DUC のチャネル数を減らすことができます。
| 補間 | DUC チャネルの最大数 |
|---|---|
| 4x | 2(DUC0 および DUC1 のみ) |
| 6x | 2(DUC0 および DUC1 のみ) |
| 8x | 4 |
| 12x | 4 |
| 16x | 4 |
| 24x | 4 |
| 32x | 4 |
| 48x | 4 |
| 64x | 4 |
| 96x | 4 |
| 128x | 4 |
| 192x | 4 |
| 256x | 4 |
各 DUC には、複数の 2x または 3x 補間フィルタが含まれています。複合補間フィルタの応答は、図 7-11 から 図 7-35 に示されます。このフィルタは、入力帯域幅で 81.4% の通過帯域の帯域幅と 0.001dB 未満の通過帯域リップルを提供するように設計されています。通過帯域内の任意の信号の停止帯域減衰は、90dB を超えます。