JAJSWO4 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
SPLL ループ帯域幅は、VCO ゲイン、位相検出器ゲイン、ループフィルタの受動部品(抵抗とコンデンサ)の関数です。ループフィルタの帯域幅は、PLL 乗算係数に応じて、ノイズを改善するために調整できます。このデバイスには、VCO キャリブレーション設定と MPY に従った、ループフィルタ設定のルックアップテーブルがあります。refclk が比較的大きく(≥400MHz)、MPY 値が小さい場合(< 33)、固定ループフィルタ設定を使用できます。
ループ帯域幅は、1MHz と 12MHz の間で異なります。