JAJSWO4 June 2025 DAC39RF20
ADVANCE INFORMATION
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧範囲 | VDDA18A、VDDA18B(1) | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VEEAM18、VEEBM18(1) | -1.89 | -1.8 | -1.71 | V | ||
| VDDCLK18、VDDSYS18, VDDSP18、VDDCP18(2) | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||
| VDDLB、VDDLA、VDDCLK08(2) | 0.76 | 0.8 | 0.84 | V | ||
| VDDIO、VDDR18(3) | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||
| VQPS(3) | 0 | 0 | 1.89 | V | ||
| VDDDIG、VDDEB、VDDEA、VDDT(3) | 0.76 | 0.8 | 0.84 | V | ||
| VCMI | 入力同相電圧 | CLK+、CLK-(2)(4) | 0.4 | V | ||
| SYSREF+、SYSREF–(2)(4) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | V | ||
| VID | 入力作動ピークツーピーク電圧 | SYSREF+ から SYSREF - | 400 | 1000 | 2000 | mVPP-DIFF |
| CLK+ から CLK- へ、fCLK < 3GHz(6) | 800 | 1000 | 2000 | mVPP-DIFF | ||
| CLK+ から CLK-へ、3GHz < fCLK < 12GHz(6) | 800 | 1000 | 1400 | mVPP-DIFF | ||
| CLK+ から CLK-へ、12GHz < fCLK < 17GHz(6) | 800 | 1000 | 1800 | mVPP-DIFF | ||
| CLK+ から CLK- へ、fCLK > 17GHz(6) | 800 | 1000 | 2000 | mVPP-DIFF | ||
| DCMIN | DACCLK+/- デューティサイクルの最小値 | CLK+/- デューティサイクルの最小値 | 45 | % | ||
| DCMAX | DACCLK+/– デューティサイクルの最大値 | CLK+/– デューティサイクルの最大値 | 55 | % | ||
| TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 85 | ℃ | ||
| TJ | 推奨動作時接合部温度 | 105(5) | ℃ | |||
| TJ-MAX | 動作時定格最大接合部温度 | 動作時定格最大接合部温度 | 125 | ℃ | ||