JAJSWO4 June   2025 DAC39RF20

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性 - DC 仕様
    6. 6.6  電気的特性 - AC 仕様
    7. 6.7  電気的特性 - 消費電力
    8. 6.8  タイミング要件
    9. 6.9  スイッチング特性
    10. 6.10 SPI インターフェイスのタイミング図
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  DAC 出力モード
        1. 7.3.1.1 NRZ モード
        2. 7.3.1.2 RF モード
        3. 7.3.1.3 DES モード
      2. 7.3.2  DAC コア
        1. 7.3.2.1 DAC 出力構造
        2. 7.3.2.2 フルスケールの電流調整
      3. 7.3.3  DEM とディザリング
      4. 7.3.4  オフセット調整
      5. 7.3.5  クロッキング サブシステム
        1. 7.3.5.1 コンバータ フェーズ ロック ループ (CPLL)
        2. 7.3.5.2 クロックと SYSREF の遅延
        3. 7.3.5.3 SYSREF キャプチャおよび監視
          1. 7.3.5.3.1 SYSREF の周波数要件
          2. 7.3.5.3.2 フル整列の SYSREF パルス
          3. 7.3.5.3.3 自動 SYSREF キャリブレーションおよびトラッキング
            1. 7.3.5.3.3.1 SYSREF 自動キャリブレーションの手順
            2. 7.3.5.3.3.2 複数デバイスの整列
            3. 7.3.5.3.3.3 キャリブレーション エラー
            4. 7.3.5.3.3.4 SYSREF トラッキング
        4. 7.3.5.4 トリガ クロック
      6. 7.3.6  デジタル信号処理ブロック
        1. 7.3.6.1  バイパス モード
        2. 7.3.6.2  DUC モード
          1. 7.3.6.2.1 デジタル アップコンバータ (DUC)
            1. 7.3.6.2.1.1 補間フィルタ
            2. 7.3.6.2.1.2 数値制御発振器 (NCO)
              1. 7.3.6.2.1.2.1 位相連続 NCO 更新モード
              2. 7.3.6.2.1.2.2 位相コヒーレント NCO 更新モード
              3. 7.3.6.2.1.2.3 位相同期 NCO 更新モード
              4. 7.3.6.2.1.2.4 NCO 同期
                1. 7.3.6.2.1.2.4.1 JESD204C LSB 同期
        3. 7.3.6.3  DDS SPI モード
        4. 7.3.6.4  DDS ベクトルモード
          1. 7.3.6.4.1 2 次振幅サポート
          2. 7.3.6.4.2 ベクトル次数と対称モード
          3. 7.3.6.4.3 初期起動
          4. 7.3.6.4.4 トリガーキューイング
          5. 7.3.6.4.5 トリガ バースト
          6. 7.3.6.4.6 ホールド モード
          7. 7.3.6.4.7 インデックス作成モード
          8. 7.3.6.4.8 インデックス作成モードでのキューイングまたはバースト トリガ
          9. 7.3.6.4.9 DDS イネーブル時のベクトルの書き込み
        5. 7.3.6.5  DDS ストリーミングモード
        6. 7.3.6.6  DSP トリガ
          1. 7.3.6.6.1 トリガ レイテンシ
        7. 7.3.6.7  NCO 方形波モード
          1. 7.3.6.7.1 方形波イネーブル
        8. 7.3.6.8  DSP ミュート機能
        9. 7.3.6.9  DSP 出力ゲイン
        10. 7.3.6.10 複素数出力のサポート
        11. 7.3.6.11 チャネル ボンダー
        12. 7.3.6.12 プログラマブル FIR フィルタ
          1. 7.3.6.12.1 PFIR 係数
          2. 7.3.6.12.2 PFIR 反射キャンセル モード
          3. 7.3.6.12.3 PFIR 電力削減
          4. 7.3.6.12.4 PFIR の使用法
        13. 7.3.6.13 DES 補間
          1. 7.3.6.13.1 DAC ミュート機能
      7. 7.3.7  Serdes 物理層
        1. 7.3.7.1 SerDes PLL
          1. 7.3.7.1.1 Serdes PLL の有効化
          2. 7.3.7.1.2 基準クロック
          3. 7.3.7.1.3 PLL VCO キャリブレーション
          4. 7.3.7.1.4 Serdes PLL ループ帯域幅
        2. 7.3.7.2 SerDes レシーバ
          1. 7.3.7.2.1 Serdes データレートの選択
          2. 7.3.7.2.2 SerDes レシーバ終端
          3. 7.3.7.2.3 SerDes レシーバ極性
          4. 7.3.7.2.4 SerDes クロック データ リカバリ
          5. 7.3.7.2.5 SerDes イコライザ
            1. 7.3.7.2.5.1 アダプティブ イコライゼーション
            2. 7.3.7.2.5.2 固定イコライゼーション
            3. 7.3.7.2.5.3 プリ カーソルおよびポスト カーソル分析
          6. 7.3.7.2.6 SerDes レシーバ アイ スキャン
            1. 7.3.7.2.6.1 アイ スキャン手順
            2. 7.3.7.2.6.2 アイ ダイアグラムの作成
        3. 7.3.7.3 SerDes PHY ステータス
      8. 7.3.8  JESD204C インターフェイス
        1. 7.3.8.1 JESD204C 規格からの逸脱
        2. 7.3.8.2 リンク層
          1. 7.3.8.2.1 SerDes クロスバー
          2. 7.3.8.2.2 ビットエラー レート テスタ
          3. 7.3.8.2.3 スクランブラとデスクランブラ
          4. 7.3.8.2.4 64b/66b デコード リンク層
            1. 7.3.8.2.4.1 同期ヘッダの整列
            2. 7.3.8.2.4.2 拡張マルチブロック整列
            3. 7.3.8.2.4.3 データ整合性
          5. 7.3.8.2.5 8B/10B エンコード リンク層
            1. 7.3.8.2.5.1 コード グループ同期 (CGS)
            2. 7.3.8.2.5.2 初期レーン整列シーケンス (ILAS)
            3. 7.3.8.2.5.3 マルチフレームおよびローカル マルチフレーム クロック (LMFC)
            4. 7.3.8.2.5.4 フレームおよびマルチフレーム監視
            5. 7.3.8.2.5.5 リンク再起動
            6. 7.3.8.2.5.6 リンク エラー レポート
            7. 7.3.8.2.5.7 ウォッチドッグ タイマ (JTIMER)
        3. 7.3.8.3 サブクラス 1 モードで必要となる SYSREF 整列
        4. 7.3.8.4 トランスポート層
        5. 7.3.8.5 JESD204C デバッグ キャプチャ (JCAP)
          1. 7.3.8.5.1 物理層デバッグ キャプチャ
          2. 7.3.8.5.2 リンク層デバッグ キャプチャ
          3. 7.3.8.5.3 トランスポート層デバッグ キャプチャ
        6. 7.3.8.6 JESD204C インターフェイス モード
          1. 7.3.8.6.1 JESD204C のフォーマット図
            1. 7.3.8.6.1.1 16 ビット形式
            2. 7.3.8.6.1.2 12 ビット形式
            3. 7.3.8.6.1.3 8 ビット形式
          2. 7.3.8.6.2 DUC および DDS モード
      9. 7.3.9  データ パス レイテンシ
      10. 7.3.10 複数デバイスの同期と決定論的レイテンシ
        1. 7.3.10.1 RBD のプログラミング
        2. 7.3.10.2 32 Octa-Bytes (256 ビット) 未満のマルチフレーム長
        3. 7.3.10.3 RBD 値を決定するための推奨アルゴリズム
        4. 7.3.10.4 Subclass 0 システムでの動作
      11. 7.3.11 リンクのリセット
      12. 7.3.12 アラーム生成
        1. 7.3.12.1 オーバーレンジ検出
        2. 7.3.12.2 オーバーレンジ マスキング
      13. 7.3.13 ミュート機能
        1. 7.3.13.1 アラーム データ パスのミュート
        2. 7.3.13.2 送信イネーブル
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 電力モード
  9. プログラミング
    1. 8.1 標準 SPI インターフェイスを使用
      1. 8.1.1 SCS
      2. 8.1.2 SCLK
      3. 8.1.3 SDI
      4. 8.1.4 SDO
      5. 8.1.5 シリアル インターフェイス プロトコル
      6. 8.1.6 ストリーミング モード
    2. 8.2 高速再構成インターフェイスの使用
    3. 8.3 レジスタ マップ
      1. 8.3.1  Standard_SPI-3.1 レジスタ
      2. 8.3.2  システム レジスタ
      3. 8.3.3  トリガ レジスタ
      4. 8.3.4  CPLL_AND_CLOCK レジスタ
      5. 8.3.5  SYSREF レジスタ
      6. 8.3.6  JESD204C のレジスタ
      7. 8.3.7  JESD204C_Advanced のレジスタ
      8. 8.3.8  SerDes_Equalizer レジスタ
      9. 8.3.9  SerDes_Eye-Scan レジスタ
      10. 8.3.10 SerDes_Lane_Status レジスタ
      11. 8.3.11 SerDes_PLL レジスタ
      12. 8.3.12 DAC_and_Analog_Configuration レジスタ
      13. 8.3.13 データパスレジスタ
      14. 8.3.14 NCO_and_Mixer レジスタ
      15. 8.3.15 アラーム レジスタ
      16. 8.3.16 Fuse_Control レジスタ
      17. 8.3.17 Fuse_Backed レジスタ
      18. 8.3.18 DDS_Vector_Mode レジスタ
      19. 8.3.19 Programmable_FIR レジスタ
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 起動手順
      2. 9.1.2 矩形波モードの帯域幅最適化
    2. 9.2 代表的なアプリケーション:Ku バンド レーダー トランスミッタ
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 パワーアップ / ダウン シーケンス
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドラインと例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性 - 消費電力

特に明記されていない限り、TA =+ 105°C および高速プロセスでの標準値、自由空気での動作温度範囲における最小値および最大値、標準電源電圧、2 チャネル、外部クロックモード、fCLK = 22GHz、fOUT = 2997MHz、NRZモード、IFS_SWITCH = 20mA。
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
IVDDA18 VDDA18A と VDDA18B の 1.8V 電源の合計供給電流 電力モード 1:シングル DAC、JMODE 0、1 つの実数ストリーム、fINPUT = 22GSPS、1x 補間、fSERDES = 22.6875Gbps、66b/64b エンコード、NRZ モード、fOUT = 8797 MHz 60 mA
IVDDIO VDDIO の 1.8V 供給電流 1
IVDDCSR VDDCLK18、VDDSYS18、VDDR18 および VDDSP18 の 1.8V 電源の合計供給電流 344
IVDDCP18 データコンバータ PLL/VCO の 1.8V 電源 2
IVDDL VDDLB、VDDLA の 0.8V 合計供給電流 340
IVDDCLK VDDCLK08 の供給電流 0.8V 656
IDVDD VDDDIG、VDDT、VDDEB、VDDEA の供給電流 0.8V 2320
IVEE VEEAM18 と VEEBM18 の -1.8V 電源の合計供給電流 57
PDIS 全消費電力 3483 mW
IVDDA18 VDDA18A と VDDA18B の 1.8V 電源の合計供給電流 電力モード 2:デュアル DAC、JMODE 2、2 つの IQ ストリーム、fINPUT = 5.5GSPS、4x 補間、f SERDES = 22.6875Gbps、66b/64b エンコード、NRZ モード、fOUT = 2897MHz 114 mA
IVDDIO VDDIO の 1.8V 供給電流 0
IVDDCSR VDDCLK18、VDDSYS18、VDDR18 および VDDSP18 の 1.8V 電源の合計供給電流 350
IVDDCP18 データコンバータ PLL/VCO の 1.8V 電源 0
IVDDL VDDLB、VDDLA の 0.8V 合計供給電流 710
IVDDCLK VDDCLK08 の供給電流 0.8V 687
IDVDD VDDDIG、VDDT、VDDEB、VDDEA の供給電流 0.8V 4198
IVEE VEEAM18 と VEEBM18 の -1.8V 電源の合計供給電流 114
PDIS 全消費電力 5517 mW
IVDDA18 VDDA18A と VDDA18B の 1.8V 電源の合計供給電流 電力モード 3:デュアルDAC、JMODE 3、4 つの IQ ストリーム、fINPUT= 2.75GSPS、8x 補間、fSERDES = 30.9375Gbps、66b/64bエンコード、NRZモード、fOUT = 2897MHz、5897MHz 114 mA
IVDDIO VDDIO の 1.8V 供給電流 1
IVDDCSR VDDCLK18、VDDSYS18、VDDR18 および VDDSP18 の 1.8V 電源の合計供給電流 388
IVDDCP18 データコンバータ PLL/VCO の 1.8V 電源 0
IVDDL VDDLB、VDDLA の 0.8V 合計供給電流 710
IVDDCLK VDDCLK08 の供給電流 0.8V 687
IDVDD VDDDIG、VDDT、VDDEB、VDDEA の供給電流 0.8V 5262
IVEE VEEAM18 と VEEBM18 の -1.8V 電源の合計供給電流 114
PDIS 全消費電力 6437 mW
IVDDA18 VDDA18A と VDDA18B の 1.8V 電源の合計供給電流 電力モード 4:デュアルDAC、JMODE 6、4 つの IQ ストリーム、fINPUT= 458.3MSPS、48x 補間、fSERDES = 30.25Gbps、66b/64bエンコード、NRZモード、fOUT = 2897MHz、5897MHz 114 mA
IVDDIO VDDIO の 1.8V 供給電流 1
IVDDCSR VDDCLK18、VDDSYS18、VDDR18 および VDDSP18 の 1.8V 電源の合計供給電流 388
IVDDCP18 データコンバータ PLL/VCO の 1.8V 電源 0
IVDDL VDDLB、VDDLA の 0.8V 合計供給電流 710
IVDDCLK VDDCLK08 の供給電流 0.8V 687
IDVDD VDDDIG、VDDT、VDDEB、VDDEA の供給電流 0.8V 4602
IVEE VEEAM18 と VEEBM18 の -1.8V 電源の合計供給電流 114
PDIS 全消費電力 5909 mW
IVDDA18 VDDA18A と VDDA18B の 1.8V 電源の合計供給電流 電力モード 5:デュアル DAC、JMODE 17、2 つの実数ストリーム、fINPUT = 21GSPS、1x 補間、fSERDES = 32.48Gbps、66b/64b エンコード、NRZ モード、fOUT = 8797MHz 114 mA
IVDDIO VDDIO の 1.8V 供給電流 1
IVDDCSR VDDCLK18、VDDSYS18、VDDR18 および VDDSP18 の 1.8V 電源の合計供給電流 395
IVDDCP18 データコンバータ PLL/VCO の 1.8V 電源 0
IVDDL VDDLB、VDDLA の 0.8V 合計供給電流 710
IVDDCLK VDDCLK08 の供給電流 0.8V 687
IDVDD VDDDIG、VDDT、VDDEB、VDDEA の供給電流 0.8V 3665
IVEE VEEAM18 と VEEBM18 の -1.8V 電源の合計供給電流 114
PDIS 全消費電力 電力モード 5:デュアル DAC、JMODE 17、2 つの実数ストリーム、fINPUT = 21GSPS、1x 補間、fSERDES = 32.48Gbps、66b/64b エンコード、NRZ モード、fOUT = 8797MHz 5172 mW
PDIS 全消費電力 電力モード 6:パワーダウン mW
IVDDDIG 追加の電流 DES を有効化 fCLK と # DAC でスケーリング 150 mA
DUC 出力で PFIR が有効化された追加電流 fCLK とゼロでない係数の割合(全体が24)によりスケーリング 2100 mA
IVDDCP18 PLLVCO を有効にした場合の追加電流 fCLKでスケーリング 132 mA
IVEE 20mA と比較した 40mA による追加電流 DAC あたり 57 mA