JAJSX14D July 2025 – November 2025 TMAG5134
PRODUCTION DATA
図 7-12 に、TMAG5134 のスタートアップ動作と、アクティブ Low バージョンにおけるさまざまな磁束密度値のシナリオに基づく出力ピン電圧の例をいくつか示します。VCC の最小値に達すると、TMAG5134 はパワーアップ、最初の磁気サンプルの測定、出力値の設定に tON の時間がかかります。出力値が設定されると、出力がラッチされ、デバイスは低消費電力スリープ状態に移行します。tS が経過するたびに、本デバイスは新しいサンプルを測定し、必要に応じて出力を更新します。周期と周期の間で磁界が変化しない場合、出力も変化しません。