10 改訂履歴
Changes from Revision C (November 2025) to Revision D (November 2025)
- 「デバイス比較表」に TMAG5134C1ADBV を追加Go
Changes from Revision B (September 2025) to Revision C (November 2025)
- 10Hz TA = 25°C ICCAVG の最大値を 1.3µA から 1.42µA に変更Go
- 10Hz 動作時、TA = -40°C〜85°C における ICCAVG の最大値が 1.42µA から 1.62µA に変更Go
- 10Hz 動作時、TA = -40°C〜125°C における ICCAVG の最大値が 1.64µA から 2.19µA に変更Go
-
磁気特性の表に TMAG5134Cxx を追加Go
-
代表的特性セクションに 10Hz のサンプリング レートのグラフを追加Go
-
代表的特性セクションに 1.5mT スレッショルド グラフを追加Go