JAJSX14D July 2025 – November 2025 TMAG5134
PRODUCTION DATA
TMAG5134 は、磁束密度スレッショルドを超えたことを示すデジタル出力を備えたホールエフェクト磁気位置センサです。オムニポーラ スイッチとして、OUT ピンはセンサを通過する正負両方の磁束密度に反応します。X1LGA パッケージは、2 つの出力でユニポーラ磁気応答が可能です。OUT1 ピンは正の磁束密度に、OUT2 ピンは負の磁束密度に反応します。TMAG5134 は、サンプリング レートに応じてホール エフェクト センサを定期的にサンプリングします。センサのサンプリング後、デバイスは低消費電力のスリープ状態に移行して消費電力を節約します。