JAJSX14D July 2025 – November 2025 TMAG5134
PRODUCTION DATA
TMAG5134X1LGA は、パッケージのマーキング表面に水平な磁束密度を検出します。
パッケージのピン 2 および 3 の側からパッケージのピン 1 および 4 の側に流れる磁束は、正と見なされます。パッケージのピン 1 および 4 の側からパッケージのピン 2 および 3 の側に流れる磁束は、負と見なされます。