JAJSX14D July 2025 – November 2025 TMAG5134
PRODUCTION DATA
TMAG5134 SOT-23 は、パッケージのマーキング表面に水平な磁束密度を検出します。
パッケージのピン 2 の側からパッケージのピン 1 の側に向かう磁束密度を正とし、一方でパッケージのピン 1 の側からパッケージのピン 2 の側に向かう磁束密度を負とします。
磁石は、周囲の空間全体を透過する 3 次元磁界を生成します。この空間では、各ポイントで磁界の強度と方向が変化します。この変動により、図 7-6 と図 7-5 に示すように、正 (または負) の磁束密度を誘導する複数の方法が可能になります。