JAJSX14D July 2025 – November 2025 TMAG5134
PRODUCTION DATA
TMAG5134 は、TMR、AMR、リード スイッチを置き換えるために設計された、高感度、低消費電力の同一面内ホール エフェクト デジタル スイッチです。TMAG5134 は、磁気コンセントレータを搭載しており、従来のホール エフェクト デバイスに比べて高い感度と低消費電力を実現します。
TMAG5134 製品ファミリは、1 つの全極性出力 (SOT-23) または 2 つの独立したユニポーラ出力 (X1LGA) のいずれかのパッケージで供給されます。このデバイスは、高感度スレッショルドと各種のサンプリング レートの複数の組み合わせをサポートしているため、磁石の選択、感度、電力要件に応じた柔軟なシステム設計が可能です。
消費電力を最小限に抑えるため、TMAG5134 は内部的にデューティ サイクルを実行します。このデバイスにはプッシュプル (CMOS) 出力があるため、外付けプルアップ抵抗が不要です。また、業界標準の SOT-23 および X1LGA パッケージで供給されます。TMAG5134 はオープンドレイン構成でも提供されます。
| 部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|
| TMAG5134 | DBV (SOT-23、3) | 2.92mm × 2.8mm |
| ZFC (X1LGA、4) | 0.90mm × 1.30mm |