JAJSX14D July   2025  – November 2025 TMAG5134

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 磁気特性
    7. 6.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 SOT-23 の磁束密度方向
      2. 7.3.2 オムニポーラ出力
      3. 7.3.3 X1LGA の磁束方向
      4. 7.3.4 デュアルユニポーラ出力
      5. 7.3.5 サンプリング レート
      6. 7.3.6 ホール素子の位置
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション特性の波形
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

自由気流での動作温度範囲内、VCC = 1.65V~5.5V (特に記述のない限り)。標準仕様は TA = 25℃かつ VCC = 3.3V でのもの (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
デジタル入出力
VOH High レベル出力電圧 IO = –0.5mA VCC - 0.05 VCC V
IO = –5mA VCC - 0.70 VCC
VOL Low レベル出力電圧 IO = 0.5mA 0 0.03 V
IO = 5mA 0 0.40
電源
IACTIVE 測定時の消費電流 TA = 25℃ 2.4 3.0 mA
TA = –40°C ~ 85°C 3.3
TA = –40°C ~ 125°C 3.5
ISLEEP スリープ電流 TA = 25℃ 0.32 0.55 µA
TA = –40°C ~ 85°C 0.75
TA = –40°C ~ 125°C 1.3
tON パワーオン時間 VCC = 5.5V 60 500 µs
tACTIVE アクティブ時間周期 26 µs
COUT ピン容量 1 f = 1MHz 2 pF
TMAG5134xxA 1.25Hz
fS 磁気サンプリングの周波数  0.45 1.25 2.15 Hz
tS  磁気サンプリングの周期 465 800 2222 ms
ICCAVG 平均消費電流 TA = 25℃ 0.39 0.59 µA
TA = –40°C ~ 85°C 0.81
TA = –40°C ~ 125°C 1.3
TMAG5134xxB 5Hz
fS 磁気サンプリングの周波数 1.8 5 8.2 Hz
tS 磁気サンプリングの周期 121 200 555 ms
ICCAVG 平均消費電流 TA = 25℃ 0.6 0.95 µA
TA = –40°C ~ 85°C 1.15
TA = –40°C ~ 125°C 1.65
TMAG5134xxC 10Hz
fS 磁気サンプリングの周波数 4 10 18 Hz
tS 磁気サンプリングの周期 55 100 250 ms
ICCAVG 平均消費電流 TA = 25℃  0.9 1.42 µA
TA = –40°C ~ 85°C  1.62
TA = –40°C ~ 125°C  2.19
TMAG5134xxD 20Hz
fS 磁気サンプリングの周波数 7.5 20 35 Hz
tS 磁気サンプリングの周期 28 50 133 ms
ICCAVG 平均消費電流 TA = 25℃ 1.4 2.1 µA
TA = –40°C ~ 85°C 2.5
TA = –40°C ~ 125°C 3.0