JAJSX35 September   2025 CDCLVP111-SEP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 差動電圧測定に関する用語
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ライン カード アプリケーション用ファンアウト バッファ
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 LVPECL 出力の終端
          2. 8.2.1.2.2 入力の終端
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 電源フィルタリング
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     付録:パッケージ・オプション
    2. 11.1 テープおよびリール情報

アプリケーション曲線

以下のプロットは、CDCLVP111-SEP を使用する前後の位相ノイズ プロットの例です。CDCLVP111-SEP クロック バッファは、2.4GHz 出力に対し 12kHz から 20MHz に fs (標準値) 単位のジッタを追加します。その他の周波数の位相ノイズ プロットを以下に示します。

CDCLVP111-SEP SMA100A リファレンス位相ノイズ、82fs、100MHz (12kHz ~ 20MHz)
図 8-10 SMA100A リファレンス位相ノイズ、82fs、100MHz (12kHz ~ 20MHz)
CDCLVP111-SEP SMA100A リファレンス位相ノイズ、62fs、200MHz (12kHz ~ 20MHz)
図 8-12 SMA100A リファレンス位相ノイズ、62fs、200MHz (12kHz ~ 20MHz)
CDCLVP111-SEP SMA100A リファレンス位相ノイズ、22fs、1GHz (12kHz ~ 20MHz)
図 8-14 SMA100A リファレンス位相ノイズ、22fs、1GHz (12kHz ~ 20MHz)
CDCLVP111-SEP SMA100A リファレンス位相ノイズ、22fs、2.4GHz (12kHz ~ 20MHz)
図 8-16 SMA100A リファレンス位相ノイズ、22fs、2.4GHz (12kHz ~ 20MHz)
CDCLVP111-SEP CDCLVP111-SEP 出力位相ノイズ、追加ジッタ 155fs、100MHz (12kHz ~ 20MHz)
図 8-11 CDCLVP111-SEP 出力位相ノイズ、追加ジッタ 155fs、100MHz (12kHz ~ 20MHz)
CDCLVP111-SEP CDCLVP111-SEP 出力位相ノイズ、追加ジッタ 88fs、200MHz (12kHz ~ 20MHz)
図 8-13 CDCLVP111-SEP 出力位相ノイズ、追加ジッタ 88fs、200MHz (12kHz ~ 20MHz)
CDCLVP111-SEP CDCLVP111-SEP 出力位相ノイズ、追加ジッタ 20fs、1GHz (12kHz ~ 20MHz)
図 8-15 CDCLVP111-SEP 出力位相ノイズ、追加ジッタ 20fs、1GHz (12kHz ~ 20MHz)
CDCLVP111-SEP CDCLVP111-SEP 出力位相ノイズ、13fs、2.4GHz (12kHz ~ 20MHz)
図 8-17 CDCLVP111-SEP 出力位相ノイズ、13fs、2.4GHz (12kHz ~ 20MHz)