JAJSX35 September 2025 CDCLVP111-SEP
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VCC | 電源電圧 (VEE に対する相対電圧) | -0.3 | 4.6 | V |
| VI | 入力電圧 | -0.3 | VCC + 0.5 | V |
| VO | 出力電圧 | -0.3 | VCC + 0.5 | V |
| IIN | 入力電流 | ±20 | mA | |
| VEE | 負電源電圧 (VCC に対する相対電圧) | -4.6 | 0.3 | V |
| IBB | シンク/ソース電流 | -1 | 1 | mA |
| IO | DC 出力電流 | -50 | mA | |
| TJ | 動作時最大接合部温度 | 150 | °C | |
| Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | °C |