JAJSX41C September   2003  – August 2025 UCC2808A-1EP , UCC2808A-2EP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ピン説明
        1. 7.3.1.1 COMP
        2. 7.3.1.2 CS
        3. 7.3.1.3 FB
        4. 7.3.1.4 GND
        5. 7.3.1.5 OUTA と OUTB
        6. 7.3.1.6 RC
        7. 7.3.1.7 VDD
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 VCC
      2. 7.4.2 プッシュプルまたはハーフブリッジ機能
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

UCC2808A-xEP は、BiCMOS プッシュプル、高速、低消費電力のパルス幅変調器のファミリです。 UCC2808A-xEP には、オフラインまたは DC/DC の固定周波数電流モード スイッチング電源を最小限の外付け部品で構築するため必要な、すべての制御および駆動回路が内蔵されています。

UCC2808A-xEP デュアル出力駆動段は、プッシュプル構成で配置されています。両方の出力は、トグル フリップ フロップを使用して、発振器の半分の周波数でスイッチングされます。2 つの出力間のデッド タイムは、通常 60ns ~ 200ns で、タイミング コンデンサと抵抗の値に依存します。出力段のデューティ サイクルは、50% 未満に制限されます。

UCC2808A-xEP ファミリには、各種のパッケージ オプションが用意されており、低電圧誤動作防止レベルを選択できます。このファミリには、オフラインおよびバッテリ駆動システム用のUVLOスレッショルドとヒステリシス オプションがあります。しきい値をデバイス比較表に示します。

UCC2808A-xEP は UCC2808 ファミリの強化版です。各ファミリ間の大きな相違点は、Aバージョンには CS ピンとグランドの間にある内部放電トランジスタが特徴で、これにより発振器のデッド タイム中に各クロック サイクルがアクティブになることです。この内蔵トランジスタにより、各サイクル中に CS ピン上のフィルタ容量が放電されるため、フィルタ コンデンサの容量と電流センス遅延を最小限に抑えるのに役立ちます。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
UCC2808A-1EP D (SOIC、8) 4.9mm × 6.0mm
UCC2808A-2EP
利用可能なすべてのパッケージについては、メカニカル、パッケージ、および注文可能情報をご覧ください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンを含みます。
UCC2808A-1EP UCC2808A-2EP