JAJSX70B July 2010 – September 2025 UCC28070-Q1
PRODUCTION DATA
周波数ディザリングとは、スイッチング周波数を変調させることで、ライン フィルタ単独では達成できない伝導性 EMI ノイズの低減を実現することを指します。UCC28070-Q1 は三角波変調方式を採用しており、スイッチング周波数範囲のすべての点で同じ時間を費やすことになります。最小周波数から最大周波数までの合計範囲は、ディザリング振幅として定義され、RRT で設定された公称スイッチング周波数 fPWMを中心にしています。例えば、公称 fPWM が 100kHz の場合に 20kHz のジッタ振幅を設定すると、周波数範囲は 100kHz ±10kHz となります。さらに、RDMXで設定されるプログラムされたデューティ サイクル クランプは、周波数ディザリングの範囲全体にわたって、プログラムされた値で一定に保たれます。
fPWM が一方の極端からもう一方の極端へ、そして再び戻る速度をジッタレートと定義します。例えば、ジッタ レートが 1kHz の場合、公称周波数は 1ms ごとに 110kHz から 90kHz へ、そして再び 110kHz へと線形に変調されます。ディザリングの振幅についての適切な初期設計目標は、fPWM の±10%です。ほとんどの昇圧部品は、fPWM での拡散に耐えられます。設計者はその後、この範囲内で反復的に調整を行い、EMI の低減、部品の許容差、ループの安定性との最適な妥協点を見つけることができます。
目的のディザリング振幅は、RDM ピンと GND の間の抵抗によって設定され、式 5で計算されます:

RRDM の値が決定したら、希望するジッタ レートは、CDR ピンと GND の間に接続するコンデンサによって設定できます。そのコンデンサの値は 式 6 で計算されます:

CDR ピンを 5V 超にするか、VREF (6V) に接続し、RDM ピンを直接 GND に接続することで、周波数ディザリングを完全に無効化できます。(実装されている場合、RDM 抵抗の比較的高いインピーダンスにより、ジッタリングを無効にした際に低インピーダンス経路でバイパスされていないと、システムのスイッチング ノイズが結合してコントローラのタイミング機能に干渉する可能性があります。)
fPWMと周波数ディザリングを同期するために外部周波数ソースを使用する場合、同期中に望ましくない性能を防ぐため、内部ディザリング回路がディスエーブルされているため、外部周波数ソースによってディザリング振幅とレート機能を提供する必要があります。(詳細については、外部クロック同期を参照してください。)