JAJSX70B July 2010 – September 2025 UCC28070-Q1
PRODUCTION DATA
適切な PFC を維持し、出力に現れるわずかな倍周波リップルを無視するために必要な電圧ループ帯域幅が低いため、通常の PFC コントローラは入力電圧や負荷の過渡変動に対する応答が一般的に遅くなります。ただし、UCC28070-Q1 では、QVFF 機能によりライン過渡応答が実質的に処理されますが、QVFFレベル内で必要な小さな調整は例外です。
一方で、負荷の過渡変動は電圧ループのみで対応可能です。そのため、UCC28070-Q1 は過渡応答を改善するために、VSENSE の電圧が規定値の 93%(2.79V) を下回った場合、電圧増幅器出力 (VVAO) を追加の 100μA の電流でプルアップするよう設計されています。
ソフトスタートサイクル中、VVSENSE が 0.75V の PFC 有効化のスレッショルドから立ち上がる際、100μA のスルーレート補正電流源は無効化され、出力電圧と入力電流が徐々かつ制御された速度で立ち上がるようにしています。