JAJSX70B July 2010 – September 2025 UCC28070-Q1
PRODUCTION DATA
出力コンデンサの値は、必要なホールドアップ時間と、出力で許容されるリップル電圧によって決まります。
ホールドアップ時間は、負荷電流と出力で許容される最小電圧によって決まります。
出力コンデンサの容量は、要求されるホールドアップ時間を確保し、二倍線周波数でのリップル電圧を許容範囲内に収めるのに十分な大きさでなければなりません。通常、ホールドアップ時間が重要でない場合、出力電力 1W あたり約 0.6μF (出力電圧約 400V) が妥当な妥協値となります。300W の場合、これは約 200μF の静電容量を示しています。
VOUT の低周波数 (ライン周波数が 2 倍のとき) rms 電圧リップルは、式 49 で求められます:
その結果、コンデンサに 2 本のラインの低周波電流が流れると以下のようになります: