JAJSX70B July 2010 – September 2025 UCC28070-Q1
PRODUCTION DATA
PFC 回路では、高電圧出力と出力コンデンサの設計マージンが限られているため、出力過電圧保護が不可欠です。UCC28070-Q1 は、VVSENSEを継続的に監視することで OVP を実装しています。VVSENSEが規定値の 106% (3.18V) を超えた場合、出力電圧が過大になるのを防ぐために、GDx 出力は直ちに無効化されます。OVP (過電圧保護) 故障が解除された後、0% のデューティ サイクルから制御された回復を行うために、同時に CAOx 出力は低レベルに引き下げられます。VVSENSE が 3.08V を下回ると、PWM 動作は通常動作に戻ります。