JAJSX70B July 2010 – September 2025 UCC28070-Q1
PRODUCTION DATA
UCC28070-Q1 は、2 つの CCM (連続導通モード) 昇圧 PFC 電力段を制御する力率改善デバイスで、これらは互いに 180° 位相をずらして動作します。このインターリーブ動作により、入力および出力のリップル電流が低減され、EMIフィルタリングの必要性が少なくなるとともに、非インターリーブ方式よりも高出力での動作が可能になります。
UCC28070-Q1 は、30kHz から 300kHz までの広いスイッチング周波数範囲で動作可能であり、MOSFET および IGBT 電力スイッチの両方での使用に適しています。
このデバイスは、平均電流モード PWM 制御を使用することで低い THDi を実現する、高性能かつ高出力の PFC アプリケーションに特に適しています。より高出力のアプリケーションで、2 つ以上のインターリーブされた電力段が必要な場合、複数のコントローラを同期させて使用できます。